マグネット ケーブル通販・販売特集
マグネット ケーブルの特集ページです。
マグネット 丸タイプやホルダ付マグネット 薄型タイプなどマグネット ケーブルに関する商品を探せます。
マグネット 丸タイプ
【特長】ネオジム磁石・コバルト磁石を使用した強力な丸タイプのマグネットです。梱包を開ける際まわりに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性がございます。取り扱いに十分気を付けてください。
- CAD:
- 2D
- /3D
マグネット リングタイプ
【特長】ネオジム磁石を使用した強力なリングタイプのマグネットです。梱包を開ける際まわりに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性がございます。取り扱いに十分気を付けてください。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
丸型ネオジム磁石【1~10個入り】
現有磁石最高の磁気エネルギーを持つ希土類磁石です。
【特長】
・円形タイプのマグネットです
・割れや欠けが少なく機械的強度が高い磁石です
・同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価です
・温度特性が低いため、通常品の場合、使用条件は80℃未満で使用可能です
・保磁力が向上させた耐熱タイプなら、約220℃程度までの高温域でも使用可能です
・全ての商品にニッケルメッキ等の表面処理されているので、錆びにくいです
【用途】
・モーター用、鉄粉除去用、センサー用、医療機器用など幅広く利用できます
・小ロットでの試作等に最適です
もっと読むアースバー EBAタイプ
ネジ穴が加工済みの接地用銅バー。
【特長】
・ネジ穴が加工済みのため、購入後にタップ加工を行う必要がない
・銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションがあり、入線数に応じて選択可能
・材質:銅板 ニッケルメッキ仕上
【用途】
・制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
もっと読む- CAD:
- 2D