- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]
◆◇用途◇◆
工場・機械設備配管用(圧送)
◆◇特長◇◆
【多目的ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能
【柔軟性】しなやかで、継手へのスムーズな挿入が可能
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径4~75mm)
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心
◆◇材質◇◆
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
◆◇他のおすすめ商品◇◆
耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。<br>※このホース(内径9~50mmのみ)には「漏れ抜け防止」「簡単挿入」「作業標準化」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
もっと読む