365x260x565mm/23.0L シュレッダー
0
【商品仕様】
・ダストボックス容量…約23L
(A4コピー用紙:400枚)
・細断速度…約3.0m/分(50Hz)
約3.5m/分(60Hz)
・細断能力…A4コピー用紙:16枚
(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)
CD・DVD・プラスチックカード:1枚
(厚さ1.5mm)
・定格時間…10分
(プラスチックカードは連続100枚以内)
・細断形状…クロスカット(4×34mm)
・投入幅…218mm
・投入口数…2口
・電源…AC100V(50/60Hz)
・消費電力…340W(50Hz)/370W(60Hz)
・重量…13㎏
・コード長…1.4m
・キャスター…自在(ロック付)×2個
自在(ロックなし)×2個
・安全装置…ダストボックススイッチ
過熱保護のサーマルプロテクター
過電流保護のオートストップ回路
給紙ガイドスイッチ
・一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。
紙、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。
・オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
・オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
・紙が詰まってしまったときに自動で強制細断できる強制細断機能付き。
・サイズ…365(W)×260(D)×565(H)mm
もっと読む