プラスチック 収納 ケース通販・販売特集
プラスチック 収納 ケースの特集ページです。
収納ケース クリアボックスや収納ケース クリアライトボックスなどプラスチック 収納 ケースに関する商品を探せます。
収納ケース クリアボックス
場所をとらないお手頃サイズの収納ケースです。
【特長】
・多目的に使えます。
・CB-25:収納の目安はセーター(薄手)×6枚、バスタオル×8枚。
・CB-38:厚手の衣類収納にも適します。クローゼットキャリーと組み合わせて使用できます。
もっと読む収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読む収納ケース 薄型ボックス
0
【特長】
・高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。
・底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
たっぷり収納ケース ワイド
0
【特長】
・押入れ収納に便利なプラスチック収納ケースです
・幅広、大容量タイプで、衣類をたっぷり収納できます
・高さ30cmのたっぷりサイズです
【用途】
・衣類他、多目的な収納ケースとして
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
収納ケース 高い所ボックス
【特長】
・高い所に収納しても取り出しやすいよう、ボックスの下の部分に手を引っ掛けられる取手付の収納ケースです。
収納ケースフロック スタンダードタイプ
【特長】
・積み重ねて使えて便利です。
・開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
・ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。
・FR-23は4段まで、FR-30は3段まで積み重ね可能です。
【材質】
・ポリプロピレン
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
収納ケース プロフィックス フリーボックス PRX
ワンタッチ開閉できるロックが付いた、浅深サイズがそろったフタ式収納です。
【特長】
・フタは片手で簡単に開け閉めできます。ロック機能も「カチッ」としっかり閉まる優れものです
・オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります
・同サイズ、または同じ幅・奥行の浅深で積み重ねが可能。すき間をムダなく活用できます
もっと読む小物収納ケース エルピス
0
【特長】
・取っ手がついた引き出し収納です
・出し入れがしやすいです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読むポータブルプラスチックケース CSシリーズ
コイン電池収納型のプラスチックケース。
【特長】
・Nタイプは電池構造なし
・コイン電池収納スペースありタイプは電池交換が容易です
・付属の端子を基板にはんだ付けしてご利用下さい
・4サイズ8機種、ホワイト・ブラックの2色からお選びいただけます
【用途】
・リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器にご利用いただけます
もっと読む- CAD:
- 2D