プッシュプルゲージ通販・販売特集
プッシュプルゲージの特集ページです。
メカニカルフォースゲージ FBシリーズや普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズなどプッシュプルゲージに関する商品を探せます。
メカニカルフォースゲージ FBシリーズ
シンプルで経済的なメカニカルフォースゲージです。
【特長】
・機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障が少ない。
・最もシンプルでリーズナブルなモデルです。安定した精度で手軽に簡易的な測定を行いたい場合に最適です。
・圧縮と引張両用のため1台でどちらも測定できます。
・ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。
・指針のゼロ点調整機構付でアタッチメントなどの重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
【用途】
・スイッチの押し心地の感触測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージの剥離強度測定
・食品の食感測定
・さまざまな材料の強度測定
もっと読む普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
0
シンプルな機能とコンパクトなサイズで扱いやすいデジタルフォースゲージです。
【特長】
・手にフィットするデザインと軽量なボディで、片手に持って測定する場合でも安定して力を加えられます。
・最長30時間の連続使用が可能で充電ができない環境に持ち運んで使う場合も安心です。
・USB給電に対応しているのでPCやモバイルバッテリーからも充電可能です。
・PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単にデータ管理が可能です。
・50N以下のレンジに機械式ストッパーを搭載しオーバーロードのリスクを軽減しています
・校正時期のお知らせ機能があるので、あらかじめセットした校正時期が近付くとお知らせが表示され測定器の確実な管理をサポートします。
【用途】
・各種の圧縮測定、引張測定
・さまざまな材料の強度測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージの剥離強度測定
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
棒状テンションゲージ(スタンダード用)丸型バネ式
【特長】
・スタンダードタイプのばね式ハカリです。
・丸型ばね式テンションゲージはばねの押力・引力等を測定する場合、スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
・精度:±1目盛。
【用途】
・ばねの押力・引力を測定します。
もっと読むデジタルフォースゲージ FGJNシリーズ
簡易試験に対応するデジタルフォースゲージ(FGJNシリーズ)。
【特長】
・ニッケル水素電池の採用で長時間使用可能。
・定格容量20.00N(2.000kg)~500.0N(50.00kg)。
・ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。
・N、kg(g)の各単位の切替がワンタッチで可能。
・プラス側、マイナス側それぞれのピーク値計測(ピークホールド)が可能。
・1000回/秒の高速ピーク計測。
・計測回数(表示周期)は最高20回/秒から選択可能。
・計測精度を向上。
【用途】
・押付力、引張力、剥離力などの計測に使用。
もっと読むデジタルフォースゲージ ZTSシリーズ
0
【特長】
・高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重変化も正確に捉えます
・PCとUSBで接続でき、付属ソフトウェアForce Loggerで簡単・確実にデータ管理が行えます。オプションソフトウェアの使用でグラフ描画も可能です
・高輝度有機ELの明瞭な表示で見やすく、測定値の読み間違いを低減できます
・多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます
・オプションソフトウェアの使用で荷重-時間のリアルタイムグラフ描画が可能です。最大2000Hzのデータ通信速度で微小な荷重変化も捉えることが可能です
【用途】
・スイッチの押心地の感触測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージの剥離強度測定
・食品の食感測定
もっと読むカノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ
水平状態での測定にも威力を発揮する棒型テンションゲージ。
【特長】
・スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表わし、精密な測定ができるテンションゲージです。
・目盛は彫刻目盛で、いつまでも鮮明です。
【用途】
・押力・引力・板ばねなどの測定に。
もっと読むデジタルフォースゲージ RZEシリーズ
0
【特長】
・見やすい液晶表示。
・USBデータ出力対応。付属のUSBケーブルとオプションの「ソフトウェア RZ-3000」を使用することで計測結果をPCへ転送可能。
・オートパワーオフ(5分)機能付(オフも可能)。
・常時アナログ電圧を出力(±2V/F.S.)。
・ACアダプタはマルチ電源対応(100~240V)。
・内蔵充電池の使用可能時間は満充電後約30時間。
もっと読むフォースゲージ AD-4932A-50N
0
簡易的な圧縮・引張り検査に最適なフォースゲージ。
【特長】
・引張、圧縮力を簡単測定
・ピークホールド
・ワンボタンで表示方向の切り替え
【用途】
・配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験
・包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験
・その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
もっと読むメカニカルフォースゲージ PSシリーズ
0
精度が±0.1%と高いメカニカルフォースゲージです。
【特長】
・機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障が少ない。
・最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。
・圧縮と引張両用のため1台でどちらも測定できます。
・止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。
・ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。
・指針のゼロ点調整機構付でアタッチメントなどの重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
【用途】
・スイッチの押し心地の感触測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージの剥離強度測定
・食品の食感測定
・さまざまな材料の強度測定
もっと読むデジタルフォースゲージ FGPシリーズ
0
充実したデータ管理機能を搭載した高性能タイプのデジタルフォースゲージ(FGPシリーズ)。
【特長】
・2.000N(0.2kg)から1,000N(100.0kg)までをシリーズ化。
・USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。
・専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。
・コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。
・1,000回/秒の高速ピーク計測。
・メモリ機能搭載。最大1,000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
【用途】
・押付力、引張力、剥離力などの計測に使用。
もっと読む
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます