- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 800Aフレーム以下用操作とって
【特長】
F形とって(ブレーカマウントタイプ)
・遮断器本体側に取り付けるタイプです
・扉が開いた状態でも遮断器をON/OFF操作できます
・とってをONまたはOFFの位置で南京錠でロックできる操作ロック機構を装備しています
・保護等級(IEC60529):IP54
V形とって(ドアマウントタイプ)
・盤扉にとって部、遮断器に操作部を取り付けるタイプです
・延長シャフトを使用することで、盤の深さ調整が可能です
・保護等級(IEC60529):IP65
もっと読む- CAD:
- 3D