ファンベスト通販・販売特集
ファンベストの特集ページです。
サーキットプロテクタ CP30-BAや制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAなどファンベストに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD:
- 2D
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。
- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
7,650円~
一部当日出荷可能
イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ
0
【特長】
・高さ:57mm削減(60%)
・狭小スペースでの設置が可能
・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能
・エア供給口の選択が可能:右側/左側/両側
・バー/ケーブル長さの選択が可能
・ローメンテナンス構造のエミッタカートリッジ採用
・コネクタ接続による簡単着脱
・ダブルアクションロック:エミッタカートリッジ落下防止機能
・落下防止カバー:エミッタカートリッジのより確実な落下防止が可能
もっと読む- CAD:
- 3D
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読むトップランナーギヤモータ GPシリーズ
0
【特長】
・高効率モータの経済性
・高性能ギヤと強化フレームを採用
・複列シール構造(0.75~11kW)
・コンパクト化を実現
・ブレーキ解放が簡単
・容易な配線方式
もっと読むAC小型プロペラファン MUシリーズ
ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
【特長】
・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
もっと読む通常価格(税別) :
3,458円~
一部当日出荷可能
AC軸流ファン R87F/R87T
豊富な品揃えで、最適クーリングを実現する軸流ファン。
【特長】
・機器内部品を長期的に使用するうえで、「機器内の冷却」、「ファンの選定」は非常に重要
・低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計
・軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用
・樹脂羽根仕様44タイプ、金属羽根仕様28タイプを品揃え
・耐水型AC軸流ファン形R87T-A□A15H-WR(保護構造IPX7)を品揃え
・UL規格およびCSA規格適合認証
【用途】
・軸流ファンとは、様々な用途・場所で安定したクーリング(冷却)を実現する機器
もっと読む通常価格(税別) :
2,659円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D