ファイルスタンド通販・販売特集
ファイルスタンドの特集ページです。
インシュロック タイマウント【50~100個入り】やプラスチック図面ホルダー DHPなどファイルスタンドに関する商品を探せます。
インシュロック タイマウント【50~100個入り】
タイマウント(MB、KR、LKCSF1)
【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ
・MB:薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能
・KR:台座形状のため、配線をしっかり保持
・LKCSF1:M6のビスを使用して、太径ケーブルもガッチリ固定
【用途】
・電気、電子機器等に使用
・産業、工作機械等に使用
・配電盤内のケーブル固定に使用
もっと読むプラスチック図面ホルダー DHP
透明プラスチックの盤内図面保管ポケットです。
【特長】
・配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出す事が出来ます
・両面テープまたはビス止めの両方の使用が可能です
・透明ですから内部が良く見えます
・軽量で耐久性に優れています
・高性能接着テープを使用しています
・両面テープ付きなので配電盤内に簡単に取付可能
・A4、A5、A6、A7の4サイズ。A4、A7は難燃性(本体UL94-V2材料)も用意
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
表示スタンド A3・A4・B4横型
多くの用紙サイズに対応した表示スタンド。
【特長】
・自作表示が差し替え可能。
・A3、A4、B4サイズ(横)用紙が入る。
【用途】
主に安全掲示板として使用に最適。
もっと読む図面ホルダ
0
【特長】
・簡単に取り付け可能なマグネット式です。
【用途】
・図面の管理、表示用として。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
組込みモニタ8.4~15インチ
0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応
マグネットベース(支柱タイプ) 用パーツ
支柱タイプのマグネットベース専用の交換用パーツ部品。
【特長】
・機種が、TMB-80の支柱タイプのマグネットスタンドのオプション部品として展開している。
・主柱、支柱(回転クランプ付)、クリップ一式(ノブ付)の3つの部品より選択できる。
【用途】
・支柱タイプのマグネットベース用の部品が損傷、紛失した際の交換用として最適。
もっと読む