ピボットヒンジ通販・販売特集
ピボットヒンジの特集ページです。
ピボットヒンジ(B-1117・ステンレス製)やフラットトルクヒンジ(B-1209・ステンレス製)などピボットヒンジに関する商品を探せます。
ピボットヒンジ(B-1117・ステンレス製)
0
軸中心のオフセットしたヒンジ。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・製品質量 : 210g(1セット)。
・材質 : ステンレス鋼板(SUS430)。
・表面仕上 : 光沢バレル研磨。
【用途】
・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
フラットトルクヒンジ(B-1209・ステンレス製)
中間停止できるヒンジ。
【特長】
・任意の角度で扉を保持。
・外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
・樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しない。
・初期設定トルクが長年保持可能。
・B-1078-12、-13、-15と取り付け寸法に互換性あり。
【用途】
・事務機器・家具などの屋内機器。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス抜差し蝶番 簡単抜差しタイプ
脱着が簡単なステンレス製抜差し蝶番です。高耐食性で、軸ショートタイプも選択可能。扉の脱着がさらに簡単に行えます。アルミフレーム5・6・8・8-45シリーズ同士の接続にも適合。
- CAD:
- 2D
- /3D
LAMP トルクヒンジ HG-TB型
作動範囲内の往復のトルクが一定のトルクヒンジ。
【特長】
・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様。
・トルク0.7N・m仕様が新しく加わった。
・作動範囲内の往復のトルクは一定。
・2万回の開閉試験をクリア。
・使用温度:0~40℃。
・開閉角度:360°。
【用途】
・液晶モニターや監視カメラなど。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
トルク蝶番 トルク調整タイプ
【2024年新商品】サイズを追加しました!
任意の角度で保持ができるトルク蝶番です。六角トルクレンチでトルク値を調整できるため、扉のサイズに応じてトルクの強弱の設定が可能です。
重量選定目安表に従い調整しながら締め付けしてください。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
規格型平蝶番(B-1027・ステンレス製)
汎用性のある平型蝶番。
【特長】
・材質 : ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : 鏡面バフ研磨 。
・10サイズより用途に応じて選択可能。
【用途】
・港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D