パーツキャビネット通販・販売特集
パーツキャビネットの特集ページです。
パーツキャビネット 間口 350~863mmやパーツキャビネット 間口 (mm) 295・308などパーツキャビネットに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
パーツキャビネット 間口 350~863mm
強度のある鉄板を使用し、重量物にも対応した小型パーツケース。
【特長】
・小ネジなど引き出し1つで1kg程になるような過酷な使用にも耐えられる高剛性、高強度仕様。
・据置きタイプは転倒防止金具付。
・重ね置きタイプは連結金具と転倒防止金具付。
・丈夫で、長期・多岐にわたる使用に耐えます。
・各引き出しに2枚の仕切板を装備。
・奥に箱単位を置いて、手前にバラを収納すれば一目で在庫量が確認可能。
【用途】
・引き出し一つに名札やリストストラップ、手袋など作業者個々で使用する備品の保管棚としても有用。
もっと読むスタイリングキャビネット
用途に合わせ、引き出し別に細かく整理して収納できるキャビネット。
【特長】
・ネジ等の細かい物の他に、小型工具などもスッキリ収納。
・引き出しは、中身が見えるクリアタイプ。
・背面には壁掛け用の穴があり便利(壁掛け時の最大収納質量は全体で約2kg)。
・引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付属(仕切板枚数:20枚)。
【用途】
・家庭のガレージなどで、小物類の分別に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
パーツキャビネット 奥行250mm
0
小さな部品の収納/整理用パーツキャビネット
【特長】
・引出しの前部に傾斜が付いており、収納物が取り出し易い仕様
・引出し前部の傾斜や仕切り板で収納物を仕分けが可能
・本体の凸凹加工により積み重ねてもズレが生じない仕様
【用途】
・細かな部品や多品種の保管管理に使用
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
パーツキャビネット 仕切り板付
0
分類によって色を分けることができ、取っ手部にカードが付いているためすぐに中身を確認できます。
ピックケース PC-24
0
【特長】
・パーツ整理から各種試料の保管まで使えるボックスです。
・引き出し1個につき2枚付属している中仕切り板は自由に取り外しができ、用途に合わせて位置変更も可能です。
・引き出しはストッパー機能付で抜け落ちることがありません。
・多種類のパーツや小物の分類・整理に
【商品仕様】
・大きさ 358×237×379㎜
・引き出し 8段×3列
・引き出し数 24
・引き出し内寸 89×206×36㎜
・中仕切 48
・材質 本体/スチール 引き出し/透明プラスチック
・JANコード:4902205935322
もっと読む307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット
0
【商品仕様】
・サイズ…307×150×285(H)mm
・引き出し…67×153×41(H)mm
・材質…外側:スチール引き出し:樹脂(EA661BA-60)
・重量…2.6kg
・引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます
・仕切板…EA661BA-61(48枚入)
・4列6段
・JAN:4518340063617
もっと読むパーツストッカー
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。
【特長】
・用途に合わせて自由に移動できる仕切板付き。
・DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用可能。
・内容物が一目で確認できるナチュラルカラー。
・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心。
【用途】
・建築現場で使用する、先端パーツ類の収納に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
バンラックケース A型
0
【特長】
・透明引出しとネオグレー引出しで小物部品管理に使い分けできます。
・引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。
・小物部品の保管・整理に最適です。
【材質】
・本体:スチール
・引出し:AS樹脂
もっと読む