パワーコントローラ通販・販売特集
パワーコントローラの特集ページです。
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズやギヤードモータ GM-Sシリーズなどパワーコントローラに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
【特長】
・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
もっと読むギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読むAC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ
【特長】
・環境にやさしい。
・さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。
・軽負荷時の効率も改善。
・無負荷時電力の低減。
・使いやすい。
・安全と安心。
・長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。
・従来モデルを継承した両面基板採用。
・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
スイッチング・パワーサプライ S8VS
電源、電圧モニタ付きスイッチング電源。
【特長】
・DINレール取りつけに対応
・SEMI F47-0706規格に対応(200V入力時)
60/90/120/180/240/480W
・表示モニタ付タイプに新シリーズ追加シンプル機能で設備立上に貢献
・ULClass2出力適合機種のシリーズ追加(90W表示モニタ付タイプ)
・表示モニタ付タイプにスクリューレス端子台シリーズ追加
・表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示
15/30W
・幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ
・3方向取りつけ可能(標準、横向き、上向き)
・バネルへの密着取りつけが可能
・入力条件:DC入力もDC8O~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)
もっと読むACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD:
- 3D
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読むギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
もっと読む