パナソニック インパクト通販・販売特集
パナソニック インパクトの特集ページです。
充電スティックインパクトドライバー 7.2VやLEDバー照明などパナソニック インパクトに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
充電スティックインパクトドライバー 7.2V
0
【特長】
・使いやすい正逆切替スイッチ
・普段お使いの充電工具と同じ操作感覚
・こだわりの高品質
・電池の使い過ぎや高温を防止
・スイッチの長寿命化を追求
・パワフルでスピーディ
・手締めもできて作業がラク
・暗所・狭所作業を明るくサポート、2WAY LEDライトを搭載
もっと読むLEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 ACフリー
◆特長
入力電圧がAC100~240Vに対応するACフリータイプのLEDバー照明です。IP65取得しており、粉塵が舞う工作機械などでも使用可能です。AC電源接続のため設置までの時間が短縮されます。
LED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 調光機能付き
◆特長
調光コントローラ付きのLED照明です。本体IP65対応、付属のコントローラのツマミで無段階で調光可能です。ワークや作業者によって光の強さを調節する作業スペースに最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
CP30Fシリーズ
【特長】
・各種制御盤の制御回路および機器の保護に最適です。
・超薄形ボディに機能満載でAC・DC両用、定格遮断容量は余裕の2500A、警報/補助スイッチ、遅延装置付も準備しています。
・またCEマーキング、TUV(IEC規格)、CCC (GB規格)に加え、韓国KS規格も取得した輸出用途にも最適なサーキットプロテクタです。
LEDバー照明 防塵・防水
◆特長
本体IP67で防塵・防水タイプのLEDバー照明です。粉塵や水が舞う研削加工や工作機械にご使用可能です。乳白色カバー・クリアカバーの2タイプのご用意です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
アースバー EBAタイプ
ネジ穴が加工済みの接地用銅バー。
【特長】
・ネジ穴が加工済みのため、購入後にタップ加工を行う必要がない
・銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションがあり、入線数に応じて選択可能
・材質:銅板 ニッケルメッキ仕上
【用途】
・制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
もっと読む- CAD:
- 2D