パソコン富士通通販・販売特集
パソコン富士通の特集ページです。
BBC-1410シリーズSSDモデル第6世代Core対応フロアマウントFAPCやBBC-6310シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIeなどパソコン富士通に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
408JEシリーズ GP-IBハーネス
0
IEEE-STD-488-1978およびIEC-Pub.625-1適合のGPIBケーブル。
【特長】
・シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品。
・フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、使いやすさ向上。
・ケーブル仕様は、最新版のIEEE-STD-488-1978に適合。
【用途】
計測機器相互間の接続に使用し、計測のシステム化、自動化を図ることが可能。