17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

バタフライ弁通販・販売特集

  • 700G ISOA ウォームギヤ式
  • ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)5K/10Kバタフライバルブ
  • ステンレス鋼製UB(SCS13A/PTFE+SUS304)10Kバタフライバルブ
  • アルミ製XJ(SCS14A/EPDM)5K/10Kバタフライバルブ
  • 手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)
  • 175型バタフライバルブ
  • 700G ISOA ロックレバー式
  • ハンドバルブ BVHVU
  • ステンレス鋼製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ
  • ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ

バタフライ弁の特集ページです。 700G ISOA ウォームギヤ式やダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)5K/10Kバタフライバルブなどバタフライ弁に関する商品を探せます。