バタフライ 弁通販・販売特集
バタフライ 弁の特集ページです。
アルミ製XJ(SCS14A/EPDM)/バタフライバルブやバタフライバルブ 700Z 複作動シリンダー式などバタフライ 弁に関する商品を探せます。
バタフライバルブ 700Z 複作動シリンダー式
0
ロングセラー製品の進化、シール性、耐久性向上!
【特長】
・コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
・スピードコントローラーを標準装備しています。
・空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
・樹脂とアルミ材のハイブリッド構造のギヤボックスにより、強度、耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
・シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
・ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
【用途】
・水処理・一般工業用。
もっと読むステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ
0
内面バフ研磨仕上げで衛生的、分解・組立も簡単なサニタリーバルブ。
【特長】
・構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単。
・シートリングはシリコン(標準)でオプションとしてEPDMも用意。
・内面バフ研磨仕上げで衛生的。
・全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在。
・本体材質:ステンレス304、ステンレス316L。
【用途】
・サニタリー仕様の為、食品や医薬品等の配管ラインや機器装置での使用に最適。
もっと読むエスロンバルブ バタフライバルブ
0
【特長】
・球面弁体とフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します
・バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます
・ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式/レバー式や自動弁に変更することができます
・JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です
・12段階の開度調整が可能です
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
バタフライバルブ 700Z ウォームギア式
0
ロングセラー製品の進化、シール性、耐久性向上!
【特長】
・ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
・樹脂とアルミ材のハイブリッド構造のギヤボックスにより、強度、耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
・Zシリーズの高い結露防止性能を継承。
・シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
・ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
【用途】
・建築一般用。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-L(レバー式)
0
602Aは、アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む"鋳物収縮"を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
【特長】
・OKM独自のソフトタッチシートにより経済的に
・トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化
・アルミ弁箱とネック部ステンレス鋼を一体化結露防止に強い、JIS適合バルブ
・流体接液部は腐蝕性に優れ長寿命
・JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止
【用途】
・建築設備・水処理・一般工業用
もっと読む- CAD:
- 2D
手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)
【特長】
・軽量コンパクト設計
・手動式バタフライバルブは、全開より全閉の方向に(0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°)7ヶ所のロック式ストッバーがあり、弁の開度調整ができます。さらに微量関整を必要とする場合には、アジャスタブル式ストッバー(オプション)をとりつけることにより、無段階に弁開度整ができます
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
エアー駆動バタフライバルブ(複作動)
0
【特長】
・アルミ合金製エアーシリンダ(無給油で使用できます)を取り付けた軽量コンパクトなバルブです
・複作動形は、圧縮エアーにより全開・全閉の弁作動を行います
175型バタフライバルブ
【特長】
・液溜りしにくいポケットレスのクリーン設計
・バタフライバルブ初のねじ込み形
・小型・軽量設計
・シール性の高いW-シート
・シール部の自己清浄機能
・流量コントロールが可能
・精密なロストワックス鋳造
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
7,752円~
一部当日出荷可能