ナンバー プレート ボルト通販・販売特集
ナンバー プレート ボルトの特集ページです。
ナンバープレート用ねじ プラスマイナス穴付 トリーマ P=1(JIS W組込)【1~600個入り】やビスセット MTシリーズ【1~50個入り】などナンバー プレート ボルトに関する商品を探せます。
六角コーチスクリュー十字穴付
【種類】コーチスクリュー。
【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。
【取付穴形状】十字穴。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【ねじの呼び(M)】6/8。
【長さ】65/70/75/90/100。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ECO-BS 封印ビス
0
頭部に貫通穴を利用して、ピン等を通し、電気と計器等に利用されます。
開閉防止、いたずら防止、緩み止め等の目的で利用されています。
6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)【6~10個入り】
【特長】
・6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
・トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
【材質】
・ステンレス(A2)
もっと読む