トーションバー通販・販売特集
トーションバーの特集ページです。
トーションばねや定荷重ばね/定荷重ばね用取付ブラケットなどトーションバーに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
トーションばね
身近な製品から家電製品など多岐にわたって使用されているねじりばね。
【特長】
・両端が90~180°程度の角度でアームが伸びている。
・製品などに組み込んだ時に広げたり縮める動作に対し戻る力を利用。
・コイル径は支持棒を通す内径側で管理し、表記。
・トーションばねの使用は、ばねを巻き込むように使うのが正しい方向。
・この規格のばね定数は、アーム 長1/2、自由角度はB(135°)で計算。
・許容変位量は、静荷重の応力を前提。
【用途】
・剪定バサミやドアノブ、物干しハンガーの引掛け部分等や家電製品に最適。
もっと読む- CAD:
- 3D
定荷重ばね/定荷重ばね用取付ブラケット
【特長】・一定の曲率で曲げられた長尺の板ばねであり、直線に引き伸ばすときに生じる戻り力(荷重)はストロークにかかわらず一定です。・最大荷重に達した後は、ストロークをいくら伸ばしても荷重は一定です。(ドラムが約1/2回転してはじめて最大出力に達します)
- CAD:
- 2D
- /3D
ローラアジャスト ばねタイプ
ばね機構によるローラ・アイドラーのオートテンショナーです。
スパナ、レンチで簡易に取付、テンションの調整が可能です。
取付方法・使用例につきましては概要・仕様をご参照ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ベローズ形空気ばね(PSB形)
ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業機器用空気ばね。
【特長】
・固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます
・内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です
・コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます
・補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます
・補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます
・レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます
【用途】
・振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレスなどの産業機械の防振
・露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、液晶検査装置などの精密機器の除振に
・リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、乗用ゲーム機、ジェットコースターブレーキなどのアクチュエーターに
もっと読む- CAD:
- 2D
ガススプリング ガス反力指定タイプ
【特長】
・ガス反力を任意に指定可能なガススプリングです。
1)油膜形成による摩耗低減を目的としたグリスチャンバーの採用(FGS-15、19、22)。
2)ガイドにブッシュを採用(FGS-15、19、22)。
3)ピストンロッド表面のガス軟窒化処理(FGS-15、19、22)。
以上の改善により耐久性の向上を実現しました。
・基本的には上下どちら向きでも使用可能です(推奨はピストンロッド下向き)。
【用途】
・本体、ピストンロッドにステンレスを使用した VAシリーズをラインナップしました。耐食性、耐薬品性に優れ、幅広い用途に使用可能です。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
6,486円~
一部当日出荷可能
エアダンパー(B-481・アルミニウム製)
エア反力を使用したダンパー。
【特長】
・反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかからない。
・特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整が可能。
・取り付けが簡単なコンパクト設計。
・作動はなめらかで静か。
・材質 : シリンダー / アルミニウム合金(A6063TD)、取り付け部 / ポリアミド(PA6)。
・使用周囲温度 : -10℃〜+60℃。
・引き荷重 : 0.5N以下。
【用途】
・自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として。
もっと読む- CAD:
- 2D
電動シリンダ EACシリーズ
0
モーター部に、高効率で省エネルギーなαSTEP AZシリーズ/ARシリーズを搭載した電動シリンダです。
アクチュエータ部はストレートタイプのほか、全長を短くし省スペース化に貢献できる折返しタイプをご用意しました。
【特長】
・小型で高推力、幅広い用途に対応
・運転条件に左右されない性能
・ベルト交換がかんたん(折返しタイプ)
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
ウルトラスプリングは「基準時高さの荷重」と「許容時高さ(=密着長時髙さ)の荷重」の2点で管理を行っているため一般な許容最大たわみによる寿命計算に、より近い荷重特性を維持しています。
- CAD:
- 3D
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT/FRN-D2シリーズ
両方向、一方向にトルクが発生する小型ロータリーダンパー。
【特長】
・一方向性の場合は、トルク発生方向が時計、反時計方向の2種類がある。
・トルクは(50±10)×10の-3乗N・mと(100±20)×10の-3乗N・mと(150±30)×10の-3乗N・mの3種類ある。
・シリコンオイルを使用しているので温度特性に優れる。
【用途】
・家具・家電・自動車内装・OA機器・住宅設備機器等の蓋やドアの開閉部や、操作部に使用。
・ソフトな作動性が得られるので高級感を演出でき操作性も向上する。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。
もっと読む- CAD:
- 2D