トナーカートリッジ通販・販売特集
トナーカートリッジの特集ページです。
トナーカートリッジ 326やRSローラチェーンなどトナーカートリッジに関する商品を探せます。
トナーカートリッジ 326
0
【商品仕様】
・対応機種:LBP-6200/6230/6240
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):2100枚
・入数:1本
・インク色:ブラック
・JANコード:4960999675336
もっと読むRSローラチェーン
【特長】
・おおきな減速比が得られる。(一般的には1:7まで)
・長い軸間距離(通常は4m以下)がとれる。軸間距離に自由度が大きい。
・多軸伝動が可能。両面が使用可能。
・取り付け換えが容易。(切継ぎが容易)
・短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能。
・同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできる。
・力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩耗はギヤよりも有利。
・ギヤに比べ衝撃吸収能力が高い。
もっと読む- CAD:
- 2D
TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色
基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用した万能グリス。
【特長】
・リチウム石けん基で、耐熱、極圧、耐水、耐久性を備えている。
・シャーシーグリスに比べ、特に使用温度範囲が広い。
・使用温度範囲:-15~+130℃。
・ちょう度:No.2。
・グリスガンで使用出来る420ml入りカートリッジタイプ。
【用途】
・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
もっと読む金型専用グリス
【特長】
・金型専用の高級グリスです。
・蒸発が少ない、にじまない、たれない、ロングライフなグリスです。
・防錆・防水効果と高い潤滑性があり、金属・プラスチック・ゴムへの影響が少ないグリスです。
【使用方法】
・ハケで金型スライド面、押し出しピン等金型部品に塗って下さい。動きがスムーズになります。
もっと読むトナーカートリッジ マゼンタ大容量
0
【商品仕様】
・対応機種:MFC-L8650CDW/L9550CDW・HL-L8350CDW/L8250CDN・HL-L9200CDWT
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):約3500枚
・入数:1本
・インク色:マゼンタ(大容量)
・JANなど:4977766734301
もっと読むトナーカートリッジ TN-395 ブラック
0
【商品仕様】
・対応機種:MFC-9460CDN/9970CDW・HL-4570CDWT/4570CDW
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):約4000枚
・入数:1本
・インク色:ブラック(大容量)
・JANなど:4977766684330
もっと読むトナーカートリッジ ブラック大容量
【商品仕様】
・対応機種:MFC-L8650CDW/L9550CDW・HL-L8350CDW/L8250CDN・HL-L9200CDWT
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):約4000枚
・入数:1本
・インク色:ブラック(大容量)
・JANなど:4977766733700
もっと読む