電気工事士技能試験工具 ツールロールセット DKS-8B
0
【特長】
・電気工事士技能試験に必要な基本工具とVVFストリッパーをセットにしました。
・電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
【用途】
・第二種電工試験の技能試験用に。
・電気工事全般用に。
【セット内容】
・圧着端子:E形リングスリーブ小(1.6mm×2)・小・中・大、VA(VVF)ストリッパー(芯線被覆ストリップ:φ1.6/φ2.0、ケーブル線外装ストリップ:芯線φ1.6×2芯・3芯・φ2.0×2芯・3芯、切断能力:φ2.0×3芯)、ペンチ(175mm 切断能力:VA線(VVF)2.0×3芯、鉄線φ3.0mm 銅線φ3.5mm)、ウォーターポンププライヤー(250mm :最大口開き45mm)、プラスドライバー([[+]]2×100)、マイナスドライバー([[-]]5.5×100)、電工ナイフ(折りたたみ式)、コンベックス(13mm×2m)、ツールロール
もっと読む