LED屋内用ライン器具 調光 L色/N色/W色/WW色
0
コンパクトなのにハイパワー、約5%から調光が可能なので多彩なシーンに対応可能。
【特長】
・従来蛍光灯器具と比較し、大幅なスリム&コンパクト設計。
・器具幅40mmに電源ユニットを内蔵したコンパクトボディで、左右20mmの設置間隔をあければ取付けが可能な省スペース設計になっています。
・蛍光灯と同等の明るさを確保しつつ省エネ。
・器具の装着がワンタッチで行える専用の取付金具を付属しており、省施工で取付可能です。
・容易に配線が可能。
・電源線、調光信号線とも器具外より直接配線できる端子台接続を採用しており、結線が容易に行えます。(送り配線も可能)
・多彩な用途に対応可能。
・約5%~100%の連続調光が可能で、色温度も5000K、4000K、3500K、3000Kのラインアップなので、店舗、病院など様々なシーンへの対応が可能です。
・材質:本体→鋼版 白、カバー→ポリカーボネイト、取付金具→ステンレス。
・コントルクス:DF-70170-PD。
・電源ユニット内蔵。
・調光可能(約5~100%)。
・調光器別。
・調光信号端子台付。
・調光方式:PWM。
もっと読む