ダクトファン通販・販売特集
ダクトファンの特集ページです。
送風機 ジェットスイファン RSシリーズやACブロワ MBシリーズなどダクトファンに関する商品を探せます。
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
リーズナブルで安全・頑丈な高性能送風機 ジェットスイファン。
【特長】
・持ち運びのしやすいハンドグリップ付で、さまざまな場所での使用に対応。
・空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備し、効率のよい送風を実現。
・安全ガードはフィンガーテストを行った安全性の高いガードを採用。
【用途】
・送風・排気・換気から暑さ対策まで、工場や工事現場の環境を安全・快適に保つ。
・酸素欠乏、窒息事故防止。
・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ACブロワ MBシリーズ
静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します。
局部冷却、ダクト送風に最適なファンです。
【特長】
・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。
・静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた逆風にも適しています。
・物体の固定、移動にも使えます。
・AC入力のブロワです。
・UL/CSA/EN規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・可変速型はファンの風量を変化させることが可能。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
【用途】
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
・物体の固定、移動にも使えます。
もっと読むダクトファン
0
【特長】
本体部分は鋼板製、ファン部分はガラス入り樹脂でできています。
【用途】
設備用のダクトに風を送る際に使用できます。
通常価格(税別) :
31,024円~
一部当日出荷可能
送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)
【特長】
・大幅に低騒音化・省エネ・風の直進性をアップしたロスの少ない設計を実現しました。
・別売ダクトを使用すれば、局所換気扇や簡易換気装置としても使えます。
【用途】
・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。
・マンホール内での作業。
・溶接ヒューム・油煙排気。
・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気。
もっと読むAC小型プロペラファン MUシリーズ
ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
【特長】
・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
もっと読む通常価格(税別) :
3,458円~
一部当日出荷可能
AC軸流ファン R87F/R87T
豊富な品揃えで、最適クーリングを実現する軸流ファン。
【特長】
・機器内部品を長期的に使用するうえで、「機器内の冷却」、「ファンの選定」は非常に重要
・低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計
・軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用
・樹脂羽根仕様44タイプ、金属羽根仕様28タイプを品揃え
・耐水型AC軸流ファン形R87T-A□A15H-WR(保護構造IPX7)を品揃え
・UL規格およびCSA規格適合認証
【用途】
・軸流ファンとは、様々な用途・場所で安定したクーリング(冷却)を実現する機器
もっと読む通常価格(税別) :
2,659円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ
ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
【特長】
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)
ターボ、シロッコ、プレートファンの電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)。
【特長】
・産業用機器や装置等への組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的とした送風機。
【用途】
・印刷機械、バーナー、乾燥機、機器冷却、木工機械などに使用。
もっと読むAC大型プロペラファン MRSシリーズ
高効率、大風量、高静圧でエコロジーが求められる時代にお応えできるファンモーター。
【特長】
・コンデンサラン方式による高効率、高特性。
・省エネルギー、ハイパワー。
・回転速度が70%以下に低下した場合、アラーム出力機能が働く。
・ファンが完全に停止してしまう前に交換することが可能。
・風量調節により省エネルギー、低騒音。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転、停止を自動制御可能。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・AC入力プロペラファンです。
・ファンの風量を変化させることが可能です。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
もっと読む通常価格(税別) :
11,354円~
一部当日出荷可能