ターンバックル ナット通販・販売特集
ターンバックル ナットの特集ページです。
ターンバックル部品 めねじタイプやターンバックル スタンダード・ロングタイプなどターンバックル ナットに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ジョイントナット SJN/SJNS
0
延長用途に最適なチェーンボルト・ターンバックル。
【特長】
・※こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
【用途】
・ナットの延長。
もっと読む- CAD:
- 3D
アイボルト
サイズはM6~M24。少量をご希望の場合は1個から出荷可能、在庫する際は小箱買いがお得です。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
マジックナット【10個入り】
0
既成概念を変えた画期的ナット。
予定外の増設工事やナットの入れ忘れ、吊りボルトの中間部への増設など、エコノミーに対応出来ます。
天井下地、各種配管 配線等、器材を支持固定する吊りボルト等の中間部へ取り付け出来ます。
余分なナット回しが不要で必要な場所へすぐに取り付け。
- CAD:
- 2D
- /3D
枠式ターンバックル
【特長】
・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
【用途】
・ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
ロックナット 系列AN
ベアリングを固定する際に使用するベアリング用ナット。
【特長】
・アダプタスリーブ、取り外しスリーブおよび軸用。
・引っかけスパナ用溝付き。
【用途】
・組合せ軸受けの与圧調整に最適。
もっと読む- CAD:
- 3D
ターンバックル - 汎用おねじタイプ STB
0
スライドの位置調整などに最適なターンバックル。
【特長】
・両側の六角スタッドボルトSHSのねじ嵌合長さを同一にして使用してください。
【用途】
・チェーンの張り。
・スライドの位置調整などに。
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
1,468円~
一部当日出荷可能