ソフトケース通販・販売特集
ソフトケースの特集ページです。
パーツボックス Zタイプ(フタ付き)やパーツストッカー(ブルー・クリア)などソフトケースに関する商品を探せます。
パーツボックス Zタイプ(フタ付き)
透明フタ付でホコリを防ぐ小型パーツケース
【特長】
・ ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。
・豊富なカラーバリエーションです。
【用途】
・透明フタを使用しており内容物が一目で確認できるパーツボックス
・フタもボックスの形状に合わせてあり、ほこりの進入を防ぐことが可能なコンテナ
もっと読むパーツストッカー(ブルー・クリア)
DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキリと整理できる収納ケース。
【特長】
・用途に合わせて移動できる仕切付き。
・細かいネジや部品などが取り出しやすい底部角のカーブ形状。
・移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
・PS-360はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#22、#45サイズに2個並べて積み重ね可能。
・PS-400はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#13、#25サイズに積み重ね可能。
・PS-500はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#22、#45サイズに積み重ね可能。
【用途】
・建築現場で使用する、ビズ・釘などサイズ別保管に最適。
もっと読むソフトカードケース 軟質塩ビ製 A6
0
【特長】
・しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ
・一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
・1枚ずつPP製の袋に入っています
【商品仕様】
・規格:A6判
・内寸:縦108×横155mm
・外寸:縦110×横159mm
・厚:0.38mm
・材質:軟質塩ビ
・入数:1枚
・JANコード:4953349003484
もっと読む収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読むバックル式クリアボックス
【特長】
・部品や工具のサイズに合わせて選定可能。
・クリアのため、中身が見えて便利。
・スタッキング(積み重ね)も可能で省スペースに貢献。
【スタッキングパターン】
・MNC-1.5はNC-7、MNC-11に2個並べてスタッキングも可能。MNC-1.5、MNC-11は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・MNC-7はMNC-11ともスタッキング可能。MNC-7、MNC-11は蓋に25cmまでの目盛り付き。
・MNC-13はMNC-25ともスタッキング可能。MNC-13、MNC-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・MNC-22はMNC-45ともスタッキング可能。MNC-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・MNC-30は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・MNC-50はMNC-75ともスタッキング可能。MNC-50、MNC-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読むパーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
小物をすっきり収納するのに便利なパーツケース 仕切なしタイプ ポケットサイズ。
【特長】
・仕切板なし(フリータイプ)。
・ポケットサイズなので持ち運びにも最適。
・部品等のセットケースにも大変便利。
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に最適。
・材質(本体):ポリプロピレン(PP)。
・生産国:日本。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
TW汎用型プラスチックケース
様々な機器に使用できるビス止め構造のプラボックス。
【特長】
・ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。
・TWシリーズは全26サイズ、色仕様はG(ライトグレー)とB(ブラック)の2色になります。
・基板取付用のボスが付いています。
【用途】
・測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
もっと読む- CAD:
- 2D
LEDバー照明 調光機能付き
◆特長
調光コントローラ付きのLED照明です。本体IP65対応、付属のコントローラのツマミで無段階で調光可能です。ワークや作業者によって光の強さを調節する作業スペースに最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D