スピードコントローラ通販・販売特集
スピードコントローラの特集ページです。
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズやワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズなどスピードコントローラに関する商品を探せます。
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付きのスピードコントローラ。
【特長】
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
・挿入力Max.30%(8N)低減
・離脱力Max.20%(5N)低減(チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保)
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができるスピードコントローラ。
【特長】
・コンパクト・軽量で優れた流量特性
・有効断面積は従来品と同等以上
・チューブ取り付け方向が360°自由自在
・ユニバーサルタイプは、配管方向を360°自由に設定可能
・最高使用圧力1MPaまで使用可能
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
もっと読む- CAD:
- 3D
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁、スピードコントローラーエルボ。
【特長】
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
【用途】
・組立て装置用機器、充填機器関連、自動包装機器関連、成形品取り出し関連。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ダイヤル付スピードコントローラ(目盛付)
流量設定の作業工数削減と管理の明確化に。
【特長】
・流量設定が数値で見える
・0.5回転ごとの目盛り付き
・調整が簡単なリニア特性
・小型・低背サイズ
・ダイヤル表示による流量確認が可能。表示は、側面(上・下)・上面の2カ所
・回転数と流量が比例して増減するリニア特性。微調整が可能な低流量タイプも
・プッシュロック式ツマミ。設定・操作が片手で簡単
・制御方向をツマミの色で識別
もっと読む通常価格(税別) :
1,291円~
一部当日出荷可能
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
スタンダードな駆動機器の速度制御弁。
【特長】
・省スペース配管に最適
・小型ユニオンタイプをリニューアル
・全閉設定時の0点明確化、低流量域の操作性向上
【用途】
・組立て装置用機器、充填機器関連、自動包装機器関連、成形品取り出し関連
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D