- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" ステンレス製【50個入り】
0
【特長】
・ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです
・打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです
・インパクトレンチでの打設が可能です
・打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です
・コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です
・最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです
・アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます
・緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です
・専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です
【用途】
・コンクリート、緻密な石材向けに
・各種架台取付けに
・設備工事に
・手摺り外構工事などに
・手すりなどの固定に
・アングル材などの固定に
・型枠用の支柱の取付に
・工場や倉庫などの機械や棚の固定に
・建築現場やイベントなどでの仮固定に
【材質】
・ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)
もっと読む