シルバー 取っ手通販・販売特集
シルバー 取っ手の特集ページです。
丸棒取手 寸法固定タイプや樹脂外付取手などシルバー 取っ手に関する商品を探せます。
丸棒取手 寸法固定タイプ
【特長】最も汎用的な丸棒取手です。材質は、SS400・SUS304・アルミ合金の3タイプで、表面処理違いで6タイプから選定可能です。端面(取り付け面)をフライス加工したタイプも2タイプございます。
- CAD:
- 2D
- /3D
樹脂外付取手
【特長】軽量・安価なナイロン製取手です。荷重のかからない場所に最適です。適合する取手用あて板のご用意がございます。
- CAD:
- 2D
- /3D
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
【特長】取付場所に合わせて、取付ピッチ・高さを寸法指定可能な丸棒取手です。材質は3タイプから、グリップ太さは6サイズから選択可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
アルミフレーム用外付丸棒取手
最も汎用的な、取手の外側から取り付けるタイプの丸棒取手です。ノーマルタイプ・アングルタイプの2種類のご用意です。アングルタイプは、観音開き扉にも適しています。
- CAD:
- 2D
- /3D
治具用ヒンジユニット 横型
【特長】・横にアームが移動するタイプです。アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
- CAD:
- 2D
- /3D
パイプ取手 アルミ・ステンレス
【特長】樹脂ブラケットのパイプ取手です。形状は、ノーマルタイプ・アングルタイプの2種、パイプ材質は、アルミ・ステンレスの2種、サイズは寸法指定タイプのご用意もございます。
- CAD:
- 2D
- /3D
アルミフレーム用台座付丸棒取手
取手取付用の台座に加え、アルミフレーム取付用の台座が付属しており、効率的に取りつけできる取手です。材質はスチール・ステンレスから選択可能です。
- CAD:
- 3D
つまみ取手
【特長】・径の小さいタイプの取っ手です。【材質】スチール/ステンレス
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス取っ手 TGY/TG
ステンレス製の取っ手です。
【特長】
・商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。TGY:おねじ、TG:めねじ。
【用途】
・ドアやパネルなどの持ち手として。
もっと読む- CAD:
- 3D