ヘリカル (金属スリットカップリング)DSR・DSCRモデル
0
軸への取り付けは、止めねじ方式とクランプ方式が選べる標準カップリング。
【特長】
・円柱状の材料に2本の螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリング。
・1本の螺旋状スリットのヘリカルARM・ACRMモデルと比べて大幅にねじり剛性をアップ。
・一体構造なので当然バックラッシはない。低慣性と高剛性(2条切り)を追求。
・高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立。
・表面処理はアルマイト処理を施し、耐食性も良好。シンプルな構造で、メンテナンスが簡単。
・アルマイト処理とステンレス仕様により、優れた耐食性で使用環境に応じた対応が可能。
【用途】
・サーボモータ、ステッピングモータ、エンコーダ、医療器械、光学機器、精密ステージに最適。
もっと読む- CAD:
- 2D