コードレール通販・販売特集
コードレールの特集ページです。
DINレールやDINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRBなどコードレールに関する商品を探せます。
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
2,390円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ショートバー 被覆付き【1~10個入り】
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
被覆付きで豊富なカラーバリエーションをご用意しておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
【特長】
・絶縁被覆付、3つのカラーバリエーション。
・黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
もっと読む制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。
- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
7,650円~
一部当日出荷可能