コンテナボックス 45cm通販・販売特集
コンテナボックス 45cmの特集ページです。
バンパーコンテナボックス BKやSTボックス DKグリーンなどコンテナボックス 45cmに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
バンパーコンテナボックス BK
衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。
【特長】
・バンパーグレート樹脂を採用。割れにくく、丈夫で軽い。
・優れた耐衝撃性、耐寒性。
・低温下での使用にも耐え、割れにくい。
・フタに便利な目盛り付き。
・BP-13はBP-25と積み重ね(スタッキング)が可能。
・BP-22はBP-45と積み重ね(スタッキング)が可能。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
もっと読む大型コンテナ ジャンボックス
厚肉インジェクション成型による優れた耐久性を備えた超大型コンテナです。
【特長】
・内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れる。
・優れた耐久性、耐薬品性。
・安定した段積みが可能。
【主な使用例】
・漁業:定置網で獲った魚を保管
・食品製造:毎日8時間にわたり、90度の熱湯でボイルしても耐える容器として利用
もっと読むSTボックス(グリーン)
工具や大工用品、アウトドア用品など多目的な収納・保管に便利なコンテナ。
【特長】
・ST-1.5はST-7、ST-11に2個並べてスタッキングも可能、ST-1.5は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・ST-7はST-11ともスタッキング可能。ST-7、ST-11蓋に25cmまでの目盛り付き。
・ST13はST-25ともスタッキング可能。ST13はST-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・ST-22はST-45ともスタッキング可能。ST-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・ST-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・ST-50はST-75ともスタッキング可能。ST-50、ST-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
もっと読むNTボックス(グリーン)
工具類やアウトドア用品などの収納に便利な蓋付きコンテナボックス。
【特長】
・NT-1.5はNT-7、NT-11に2個並べてスタッキングも可能、NT-1.5、NT-11は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・NT-7はNT-11ともスタッキング可能。NT-7、NT-11蓋に25cmまでの目盛り付き。
・NT13はNT-25ともスタッキング可能。NT13はNT-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・NT-22はNT-45ともスタッキング可能。MT-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・NT-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・NT-50はNT-75ともスタッキング可能。NT-50、NT-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
もっと読むSTボックス(クリア)
工具類やアウトドア用品などの収納に便利な蓋付きコンテナボックス。
【特長】
・ST13はST-25ともスタッキング可能。ST13はST-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・ST-22はST-45ともスタッキング可能。ST-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・ST-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・ST-50はST-75ともスタッキング可能。
・ST-50、ST-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・丈夫な鋼線バックル。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
もっと読むパワーコンテナ
0
【特長】
・丈夫な線材バックルです
・スタッキングでき便利です
・フタに35cmまでの目盛付です
NWボックス グレー
0
【特長】
・本体とフタはバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません
・散らかりやすい小物などを、仕切板でスッキリ収納できます
・浅型・深型2段タイプで、小物、大物をまとめて収納できます