17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

コンセントソケット通販・販売特集

  • IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
  • 電源延長コード(3P)
  • 【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
  • 防水プラグ・防水コネクターボデー
  • 【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ
  • コードコネクタボディ(引掛形)
  • 平形プラグ・コネクターボデー
  • 防水ゴムキャップ・防水コネクタボディ・プラグ
  • 平型プラグ・ボディ
  • プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)

コンセントソケットの特集ページです。 IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14や電源延長コード(3P)などコンセントソケットに関する商品を探せます。