コンセント プレート通販・販売特集
コンセント プレートの特集ページです。
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14や国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15Aなどコンセント プレートに関する商品を探せます。
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
多様化するオフィスのOA機器に対応するマグネット付OAタップです(接地15A抜け止め形)。
【特長】
・タップの裏側(両端2ヵ所)にマグネットが付いているので、スチール机のサイドなどへ簡単に仮固定できます。
・移動も容易です。
・熱にも、衝撃にも強い2重構造を、タップ部に採用します。
・平行刃のキャップがそのまま使え、差し込んでひねるだけで簡単には抜けない仕様です。
・横口キャップの連続使用が可能です。
・タップに電源がきている時は、オレンジ色が点灯してお知らせします。
・通電状態を目で確認できますので、とても便利です。
【用途】
・マグネット付で、スチール製デスクであれば、狭い隙間でも配線可能。
もっと読むアースバー EBAタイプ
ネジ穴が加工済みの接地用銅バー。
【特長】
・ネジ穴が加工済みのため、購入後にタップ加工を行う必要がない
・銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションがあり、入線数に応じて選択可能
・材質:銅板 ニッケルメッキ仕上
【用途】
・制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
もっと読む- CAD:
- 2D