コンセント ソケット通販・販売特集
コンセント ソケットの特集ページです。
防水ゴムキャップ・防水コネクタボディ・プラグや【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプなどコンセント ソケットに関する商品を探せます。
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
電線を盤内外に配線可能なSEタイプ電源アウトレット
SEタイプのプラグが差し込めます。
ケーブル引出し穴は、パネルカット穴とは別に穴加工していただく必要があります。
定格:AC250V-16A
本体材質:ユリア樹脂
もっと読むコンセント 接地角型
【特長】
・15A、125Vの接地角型コンセント。
・1コ口(WK3001WP)、2コ口(WK3004WP)の2タイプとなります。
・WK3004WPは送り端子付。同方向への送りもできます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
引掛器具
【仕様】
・引掛形プラグ、ボデー、コンセントです。
・NEMA規格:無
防水形パネルコンセント(セット品)
0
開閉式カバーが付いた防水形パネル用コンセント。
【特長】
・パネル用コンセント(型番4220-Pの白色品)と防水パネルリフトカバー(PLC41W)がセット。
・カバー全閉時にJISC0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品。
・使用時には、カバー80°と160°の位置で静止させることが可能。
・プレート本体とカバー:ナイロン樹脂。
・ナイロン樹脂は耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様。
【用途】
・未使用時の防じん/防水性を保ちたい配電盤や工作機械の電源口に最適。
・屋外で使用する高所作業車などの電源口に最適。
もっと読む