ケーブルチューブ通販・販売特集
ケーブルチューブの特集ページです。
スパイラルチューブ 汎用やスパイラルチューブ 長さ 10mなどケーブルチューブに関する商品を探せます。
スパイラルチューブ 汎用
柔軟性、復元力に優れ、取り外し、再使用が可能なスパイラルチューブです。
電線の取付作業や配線の変更に有効です。
スパイラルチューブ 長さ 10m
電線やケーブルの保護や結束が可能な束線チューブ。
【特長】
・チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能。
・幅広い色展開(白、黒、青、赤、黄)。
・サイズ展開(チューブ内径1.5mm~20.0mmまで)。
・色による配線管理が容易で適切なサイズをチョイスできる。
【用途】
・オフィスにおけるコンピューター周りや各種電子機器。
・配電盤周りのケーブル配線の保護と管理。
もっと読む耐熱シリコンチューブ
電気絶縁性、耐候性、耐薬品性、柔軟性、耐熱性に優れているシリコンチューブです。
通常価格(税別) :
1,792円~
一部当日出荷可能
ホック留めチューブ
【ココが特長】
工具不要で簡単に電線保護ができるホック留めチューブ。
●難燃性塩化ビニル製のホック留めチューブです。
●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
●色は黒、グレーの2色から選択可能。
●ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能。
もっと読む通常価格(税別) :
2,248円~
一部当日出荷可能
【ミスミ オリジナル】スパイラルチューブ
0
当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
【ココが特長】
・高作業性、後付け可
・再使用可※高復元力
・スリットから電線の分枝可
・ハロゲンフリー
もっと読むCV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
600V CV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。
【特長】
・JIS認定品(JISマーク表示)
・600V CVは鉛フリーPVCを使用
【用途】
・一般電力用でVVより許容電流大
もっと読む通常価格(税別) :
1,654円~
一部当日出荷可能
キャブタイヤケーブル VCT
移動用電気機器や制御用回路に使用され、多色による線心の識別が可能。
【特長】
・曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れている
・さまざまな用途に対応できるように幅広い心数を取り揃えております
【用途】
・工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます
もっと読む通常価格(税別) :
1,333円~
一部当日出荷可能