クレーンスケール通販・販売特集
クレーンスケールの特集ページです。
デジタルクレーンスケール チャンピオン HJAや防塵・防水クレーンスケール FJ-TiSシリーズなどクレーンスケールに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
デジタルクレーンスケール チャンピオン HJA
0
【特長】
・ボディ材質は軽くて耐衝撃性に優れたABSを採用。
・機能ボタンはすべて直感的にわかりやすい日本語表記。
・バッテリー2個搭載による長時間駆動。
・リモコン標準装備で、離れた場所からでも操作可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
防塵・防水クレーンスケール FJ-TiSシリーズ
0
IP65等級準拠、水洗いOK。
【特長】
・アルミ合金製。
・充電器とバッテリパック2個 標準装備。
・下からでも見やすい表示部。
・LED表示。
【用途】
・食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ポータブル門型クレーン(伸縮型)
0
少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要な門型クレーン。
【特長】
・ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取扱いが便利で簡単。
・移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
・クリーンルーム仕様にも対応。
・組立のみで取付が不要。
【用途】
・荷の吊上げ・吊り下げ作業に最適。
・クレーン設備のない作業現場に最適。
もっと読むマルチクレーン(軽量型)
0
台車感覚で使用できるクレーン。
【特長】
・移動は4輪共自在車輪でスムーズにできる。
・手動ウインチにて荷物の吊上げ、下げができる。
・アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用できる。
【用途】
・車輌等への荷物の積み込み・積み降ろし作業。
・車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業。
・クレーン設備のない作業現場に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ
0
【特長】
・アルミダイキャストケースで小型軽量
・屋外、屋内でも見やすい文字高さ45mmLCDを採用
・プリンタ印字、パソコンへの外部出力オプションがあります
・手元表示器により、あらゆる方向から計測可能
・環境にやさしいリチウムイオン充電池採用
【用途】
・吊り下げ計量
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
防水型クレーンスケール
0
【特長】
・防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。
・Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
デジタルクレーンスケール チャンピオン HJS/HJM
0
【特長】
・丈夫で軽いアルミダイカストのボディ。
・大きく見やすいレッドLED表示。
・機能ボタンはすべて直感的にわかりやすい日本語表記。
・リモコン標準装備で、離れた場所からでも操作可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
防塵・防水クレーンスケール FJ-Kiシリーズ
0
小型軽量クレーンスケール
【特長】
・水に強い IP65
・プラスチック製(ABS樹脂)
・充電式電源
・オートパワーオフ:5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフにすることも可能)
・リモコン式
・バックライト付液晶表示
【用途】
・食品産業など各種工場の原材料受入れ及び出荷に便利。
・廃棄物の計量に便利。
・木材等の吊り下げ計量に便利。
もっと読むスケールテープ
スケールテープになります。【厚さ】0.18mm【長さ】1000mm/2000mmからお選びいただけます。
- CAD:
- 3D
スケールプレート
スケールプレートになります。【材質】SUS304/A1050P(白アルマイト)/PET樹脂からお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D