キャスター部品通販・販売特集
キャスター部品の特集ページです。
キャスタ 中荷重用 CMG□や産業用キャスター STMシリーズ 自在などキャスター部品に関する商品を探せます。
キャスタ 中荷重用 CMG□
中荷重向けの筐体や台車などに使用可能なキャスタです。ストッパ位置を選択できるタイプのご用意もございます。車輪材質は、合成ゴム・ウレタン・モノマーキャスティングナイロン・制電性ゴム・ノンカーボン制電性ウレタンの5タイプから選択可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
産業用キャスター STMシリーズ 自在
産業用キャスターJIS準拠の中荷重用自在キャスター。
【特長】
・優れた旋回性能 : 旋回部がダブルボール構造になっている。
・限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長時間維持。
・広い互換性 : 産業用キャスターのJIS規格に準拠したキャスターであらゆる産業の作業現場で活躍。
・取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使うことが可能。
・STM型はSKM型と取付高が同じなので、自在・固定で併用可能。
【用途】
・各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径40~75mm
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な旋回式ねじ込みキャスターです。
【特長】
・用途に合わせ車輪の材質及び車径が選択可能。
・ストッパーの有無が選択可能。
【用途】
・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
もっと読む- CAD:
- 3D
キャスタ 重荷重用 CSH□
重荷重の装置や機械への利用に最適なキャスタです。自在タイプ・固定タイプ・自在ストッパ付きタイプのご用意で、車輪材質も3タイプご用意ございます。
- CAD:
- 2D
- /3D