カッターマット 大判通販・販売特集
カッターマット 大判の特集ページです。
カッターマットやカッターマットなどカッターマット 大判に関する商品を探せます。
カッターマット
0
【特長】
・安定したカッティングに欠かせないカッティングマットです(A1サイズ)
・軟・硬・軟の塩ビの3層構造で、両面とも使用できます
・表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンのカラーリングです
・グリーン購入法適合品です
・GPNエコ商品ネット掲載品です
【用途】
・カッターを使用する際に下に敷くカッティングマットです
・刃の持ちがよくなります
もっと読むカッターマット
0
【特長】
・再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです
・作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷が施されています
【用途】
・カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです
【材質】
・再生オレフィン系樹脂
もっと読むカッティングマット グリーン単色【1~10個入り】
【特長】
・A4サイズです。
・作業台を傷めないカッター用下敷きです。
・安定したカッティングができる3mm厚です。
・グリーン購入法に適合しています。
【用途】
・ほぼ全てのカッターを使用した作業に適します
もっと読むNT カッティングマット(カッティング用下敷き)
0
3つのサイズを組み合わせてつなげば好きな長さで使用可能な NT カッティングマット。
【特長】
・保管場所にも困らない仕様のカッターナイフのカッティングマット。
・自然環境にやさしい「オレフィン系樹脂」を使用。
・両面使用可能。
【用途】
・現場(内装など)で1,800mm以上の長さが必要な方に最適。
・持ち運びにも便利。
もっと読むあんしんデスクマット ななめカット
0
【特長】
・フタル酸エステルを含まない、あんしんデスクマットです。
・食品衛生法第370号第4の基準をクリア
・片面無移行(非転写):印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット。
・斜めカット:エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
・角:10R
・食品衛生法(おもちゃ)で規定される特定フタル酸エステル類エステル類の含有基準もクリア。
もっと読む折りたたみ式カッティングマット
0
【特長】
・半分に折りたたむことができるので、限られたスペースでも使用できます
・カット面には切り跡が目立ちにくい軟質TPEを採用しています
・折りたたむとコンパクトになり、持ち運びにも便利です
・表裏ともに、1cm間隔でドットが印刷されています
・両面使用可能な折りたたみ式カッティングマット
【材質】
・軟質熱可塑性エラストマー+硬質ポリプロピレン製
もっと読む卓上導電マット 幅 230mm・320mm
A4、A3サイズの静電気対策マット。
【特長】
・静電気に敏感な電子部品や製品を静電気破壊から守る。
・スナップボタン付で、お使いのアース接続コードが使用できる。
・1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
・ゴムシートなので、形状に合わせてカットできる。
・コードをアースに接続すれば、マットに接触させるだけで、人体や工具、電子部品に溜まった静電気を除去する。
【用途】
・コンパクトなサイズで、電子部品組立作業台、静電気対策がされていない作業台に利用可能。
もっと読む通常価格(税別) :
1,900円~
一部当日出荷可能
カッティングマット 発泡美人
【特長】
・カットに便利な1cm単位方眼罫入です。
・A列、名刺サイズのカット表示付です。
・耐久性に優れ、のり・接着剤が付着しにくい素材です。
・表面は綺麗なカットラインを実現する特殊加工です。
・表面はライトブルー、裏面はホワイトグレーです。
【用途】
・軽くて丈夫、両面仕様なので長く使えるカッティングマット。
もっと読む