オルタネイト スイッチ 小型通販・販売特集
オルタネイト スイッチ 小型の特集ページです。
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチや押ボタンスイッチ Sシリーズなどオルタネイト スイッチ 小型に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
短胴22mmの一体形の押しボタン。
【特長】
・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用
・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵
・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC60529)
・接点は金クラッドの1cおよび2c
・UL・CSA認証品、EN(欧州)規格適合品、CCC認証品
【用途】
・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合
もっと読む押ボタンスイッチ Sシリーズ
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
【特長】
・二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
・特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
・小形押ボタンスイッチの切換え機構は、シーソー方式です。
・シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
もっと読む押ボタンスイッチ Mシリーズ
豊富なバリエーションを持つMシリーズの小形押ボタンスイッチです。
【特長】
・特殊銀合金の接点は耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。
・微小電流用スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られる、金メッキ等が施しています。
・ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。
・各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。
・可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。
・端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
【用途】
・OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
HWシリーズ 押しボタンスイッチ
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現した押しボタン。
【特長】
・一体構造の端子力バー
・安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕
【用途】
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造(IP65)で水回りなどに最適
もっと読む- CAD:
- 2D
フットスイッチ 汎用タイプ
最も標準的なタイプのシリーズのフットスイッチ。
【特長】
・SF-1:内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
・SF-2:SF-1の2回路入りです。接点構成も独立した2c接点となっており、1c回路を二種類、別回路で接続できます。
・SF-1H:連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。
・内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
【用途】
・各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など多用途に対応が可能。
もっと読むフットスイッチ
信頼の国内メーカー品。角型をメインに丸型、カバー付品を取り揃え。動作モメンタリ、オルタネイト。接点1a、1cからお選び頂けます。
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ
【特長】
・耐環境性重視の一体形・HeavyType(ヘビータイプ)
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
・保護構造はIP65(IEC60529)
・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)
取付穴Φ22の照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
もっと読む