オリコン蓋通販・販売特集
オリコン蓋の特集ページです。
オリコンやボックス型コンテナフタなどオリコン蓋に関する商品を探せます。
オリコン
0
通気性に優れた折りたたみコンテナ。
【特長】
・前面メッシュタイプで通気性がよい。
・ベタ目タイプに比べて軽量。
・内容物の確認が可能。
【用途】
・部品輸送用コンテナ。
・リターナブル容器として。
・製品の保管、配送に最適。
もっと読むRSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)
0
【特長】
・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナです。
・通気性、洗浄性に優れたコンテナです。
・農産物の予冷に適しています。
・底面はベタ面です。
・側面4コーナーでロックします。
・ワンタッチレバーでロックが解除され簡単に折りたためます。
・折りたたむと高さ1/3~1/5になります。
【用途】
・農産物の流通・保管・店舗展示用。
・段ボール梱包の代替容器。
もっと読むオリコン EP
0
ワンタッチロック可能なコンテナ。
【特長】
・内倒れ式折りたたみコンテナ。
・段ボール容器からの切り替えや、リターナブル容器として活躍。
・軸部のすき間を最小限にし、小型部品を収納しても引っ掛からない。
【用途】
・ワイヤーハーネス搬送用。
もっと読む折りたたみコンテナ オリコン 50L・75L
0
【特長】
・オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
・商品に優しい内面フラット形状です。
・鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
・組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
もっと読むオリタタミコンテナ 蓋付
0
【特長】
・丈夫で軽量な折りたたみコンテナです
・荷物の運搬や書類保管の必需品です
・簡単に折りたためて整理・収納にも便利です
・ひと目で中身が分かる半透明のボディに、飽きのこないベーシックなネイビーカラーのコンビです
・フタには便利なロック機能が付いています
・岐阜プラスチック工業(株)との企画商品です
・メーカーの刻印が入っています
・名入れは有料で承ります
・数量は別途ご相談ください
【材質】
・ポリプロピレン
もっと読む折りたたみコンテナー CB型 (蓋なしタイプ)
0
【特長】
・折りたたみ時も積み重ねが可能です。
・空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます。(約1/3~1/4)
【用途】
・商品の運搬や保管に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読むボックス型コンテナ ポリテナー用フタ
0
【特長】
・工業用コンテナーの蓋です。
・丈夫で保管・整理・運搬に便利です。
・強力なロックを付けました。
【用途】
・PT-14、21、28共通のロック付蓋です。
【材質】
・ポリプロピレン
もっと読む扉付き折り畳みコンテナー(フタ)
0
長側・短側に扉が付いていますので、積み重ねた状態で収納物を取り出す事ができます。長側面扉にはロック機能が付いており、半開・全開と使い分けができます。折りたたむと約1/4の大きさになり、収納スペースを取りません。
折りたたみコンテナオリコン
未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減するリターナブルコンテナー。
【特長】
・オール樹脂製で、リサイクルが容易、金属探知機による内容物の検品も可能。
・コンテナ表面にシボ加工を施しているため、ラベルののり残りが低減。
・錆びの心配もなく、衛生的。
・最大積載荷重:20kg。
・材質:ポリプロピレン(PP)。
・製造国:日本。
【用途】
・部品輸送用コンテナ、リターナブルコンテナとして。
もっと読む