エアー インパクトレンチ通販・販売特集
エアー インパクトレンチの特集ページです。
エアーインパクトレンチやエアーインパクトレンチ AI3120などエアー インパクトレンチに関する商品を探せます。
エアーインパクトレンチ
0
【特長】
・ボルトの締め付け・外しに
・独自構造:カムレスツインハンマー構造と、排気ブレーキ機能を取り入れたエアモータが、高トルクかつ優れたコントロール性を実現
・使いやすい:レギュレータがどの位置にあっても、逆転はいつもフルパワー
エアーインパクトレンチ AI3120
0
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの着脱作業に最適なエアーインパクトレンチ。
【特長】
・マグネシウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.1kgを実現
・軽量とパワーに優れたピンクラッチを搭載
・正回転3段階、逆回転2段階の出力調整レバー付
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能
・握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用
・ホースのねじれを防ぐ回転継手
【用途】
・自動車・バイク・自転車のメンテナンス・機械の組立・整備に最適
もっと読むエアーインパクトレンチ AI6220
0
・コンパクトなボディでハイパワー(922N・m)を実現
・特殊強化樹脂ボディを採用
・左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能
・効率よく緩め作業が行えるよう、逆(左)回転方向は正(右)回転よりも大出力に設定可能
・振動が少ないツインハンマー
・ホースのねじれを防ぐ回転継手
・正(右)回転3段階調整可能
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能
もっと読むエアーインパクトレンチ AI4160
【特長】
・自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの着脱作業に
・マグネシウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現
・安定した打撃で反動が少なく、耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載
・正回転3段階、逆回転2段階の出力調整レバー付
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能
・握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用
・ホースのねじれを防ぐ回転継手
もっと読むエアーインパクトレンチ AI4220
【特長】
・最大出力トルクは左回転922N・m、右回転732N・mのハイパワーを実現しました。
・特殊強化樹脂ボディーを採用しています。
・左右どちらの手でも操作できるよう、設定変更も可能です。
・振動が少ないツインハンマーです。
・ホースのねじれを防ぐ回転継手です。
もっと読むエアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)
0
【特長】
・ヘッド部が薄く狭い場所での作業に最適です。
・コンパクトなボディーでハイパワーを実現しました。
・スイッチの向きを360°(45°固定)変更が可能です。
・ハンマーを横向きに配置し、効率を追及しました。
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能です
・ボルト着脱作業やトラクター耕運機の爪交換に最適です。
もっと読むエアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200
0
超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現したインパクトレンチ(空圧)。
【特長】
・片手での操作性にこだわったデザイン設計
・左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能
・本体は小型ながら、1回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現
・両回転
【用途】
・自動車用ホイールナット締付け・緩め作業に最適
・産業機械の組立・整備、自動車・バイクのメンテナンスに最適
もっと読むSP エアーインパクトレンチ
0
【特長】
・機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています
・耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています
・中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です
【用途】
・トラック、バスなどのタイヤ脱着に
・ホース継手
・L型六角レンチ4mm
・L型六角レンチ5mm
もっと読むエアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) AIS3140
0
・手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチ
・バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群
・小さいながらハイパワーで必要十分の出力
・3段階の出力調整が可能
・エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
もっと読むエアーインパクトレンチ GT-2000P
0
シンプル構成、シンプルプライスのエコノミータイプ。
【特長】
・普通ボルト径20mm
・強力な締め付けに有効
・優れた耐久性
・ロングアンビルも用意
【用途】
・自動車整備、生産工場で使用
もっと読む