ウォータープライヤー通販・販売特集
ウォータープライヤーの特集ページです。
溶接式ヘルールやTR型 トヨロンホースなどウォータープライヤーに関する商品を探せます。
溶接式ヘルール
日本製のISO規格準拠のサニタリーへルールです。
【特長】
・ISO規格クランプユニオン継手は、ガスケットをヘルールではさみ込み、クランプで締め付けて組み立てられるユニオンです
・ユニオンは締付けた時にパイプ内面とシール面が一致する構造になっています
・溶接式ネジユニオンは、アルゴンアークTIG溶接にてサニタリーパイプと接合されます
・使用圧力:1.0MPa以下
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,033円~
一部当日出荷可能
TR型 トヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・水、薬品、空気、油(鉱油)、紛体(食品以外)など幅広い流体に使用可能。
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
・φ4~75(内径4~75mm)までの豊富な品揃えで、太いサイズ範囲にも適応可能。
・カットしやすく、継手の挿入もスムースなため配管作業を効率良く行える。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読むMUSASHI 金属ニードル
耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードル。
【特長】
・高温条件下での吐出にも対応できる。
・溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能。
・材質 針:ステンレス(SUS304)、針元:真鍮(Niメッキ)。
【用途】
・シリンジの先端に取り付けるニードル。
もっと読むフレキシブルクーラント
0
【特長】
・マグネット固定式のフレキシブルクーラントです。
・インレット側ねじサイズは、全型式:R(PT)1/4です。
・プラグ部は、ホースニップルとプラグが一体型です。
【仕様】
・連続使用圧力:2.0kgf/㎠
・最大流量:1.5ℓ/min
もっと読むTS型 トヨスプリングホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送・吸引ホース
【特長】
・Tボールシリーズ。
・透明性が高く流体が確認でき安心。
・つぶれに強い : つぶれに強く、折れにくいので流体の詰まり不安解消。
・油に強く長寿命 : トヨロンホースに比べ耐油性に優れ、長寿命。
・内面平滑性 : バキュームタイプと比べホース内面がフラットなので内部の残留物が少なく流体変更が容易。
・流体物の確認 : 透明性に優れ流体の確認が容易で安心操業。
【用途】
・機械設備配管などの曲げ半径が小さい箇所や可動部のホース配管に最適。
もっと読むウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)
【特長】
・パイプやナットを確実につかみます
・アゴの自動調節機能を持つコブラです
・片手でアゴの開きを調節できます
・コブラ・オートマチックはプッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます
・自動調節スプリングはハンドルに内蔵されています
・ハンドル仕様:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
もっと読むソフトタッチ ワイド
【特長】
・取り替えができて、キズをつけにくいウレタン樹脂。
・角型タイプび付け替えると大きなプラスチックナットをしっかりつかむ。
・口幅8段階調節でつかむ物にピッタリフィット。
・バネ内蔵機構調節で連続作業がすばやくできる。
・取り替え用角型タイプ。
【用途】
・色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
もっと読むスナップリングプライヤーセット 90911
軸用と穴用両方に対応するスナップリングプライヤーです。
【特長】
・4種類の先端爪が付属しており、状況に応じて使い分けられます。
【仕様】
・対応スナップリング内径:10~50mm
・全長:150mm
もっと読むホースクランプ
スタンダードで使いやすいTRIDON製のホースクランプです。
【特長】
・トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れます