インダクションモータ通販・販売特集
インダクションモータの特集ページです。
ギヤードモータ GM-SHYシリーズやインダクションモーター ワールドKシリーズなどインダクションモータに関する商品を探せます。
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
もっと読む通常価格(税別) :
20,985円~
一部当日出荷可能
インダクションモーター ワールドKシリーズ
【特長】
・全機種が各種安全規格に適合し、過熱保護装置を内蔵しています
・UL/CSA規格認証取得
・中国強制製品認証制度(CCC制度)認証取得
・CEマーキング(低電圧指令)実施
・モーター過熱保護装置
・サーマルプロテクタ、インピーダンスプロテクト
・グローバル電圧対応
・装置の省スペース化を実現する直交軸ギヤヘッドの組み合わせが可能です
もっと読む通常価格(税別) :
5,997円~
一部当日出荷可能
インダクションモーター Kシリーズ
【特長】
・一方向、連続運転に最適
・簡単に運転することができます
・豊富なラインアップ
・直交軸ギヤヘッドと組み合わせ可能
もっと読む通常価格(税別) :
5,420円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ハイポニック 直交軸ギアモータ
0
【特長】
・平行軸ギヤモータと取合寸法が同じです。簡単に平行軸と直交軸の使い分けが可能となります
・新ケーシングは、左右どちらの取付も可能です
・ハイポイドギヤの採用によりきわめて高効率。しかも高減速比でも トルク制限がありませんので、モーターのフルパワーを使いきることが出来ます
・べベルギアより高減速比が得られるため、減速比全域で高効率です
・べベルギアより噛み合い率が大きいため、大伝達容量が可能です。その結果、低騒音、低振動となりました
・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています
・モーター軸とハイポイドピニオンを一体化し、アルミ合金製のケーシングを採用しました(枠番60#、63#、64#は鋳鉄です)
・長寿命グリースの採用で、長期間グリース交換が不要です。また、据え付け角度の制限もありません
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-KRシリーズ(200Vクラス・小容量・低慣性)
定格回転速度3000r/minに対して最大回転速度は6000r/min。
最大トルクは定格トルクの350%に対応するとともに、高回転領域でのハイトルク化も実現しています。
【特長】
・高分解能絶対位置エンコーダ (4,194,304 pulses/rev (22ビット)) を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP65を標準採用しています。水も埃も平気
・サーボモータからの電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブルの引出し方向はケーブルの選択により負荷側または反負荷側取付けが可能です。
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
37,885円~
一部当日出荷可能
アステロ ギヤモータ インダクションモータ
0
【特長】
・広く使われているギヤモータです
・一定速度での運転に使用します
・停止は負荷による自然停止タイプです
・モータの回転方向の切替はモータが完全に停止した後に行う必要があります
・時間定格は連続です
もっと読むギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読む通常価格(税別) :
15,908円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ
0
【特長】
・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」
・インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています
・また内歯車にも独自の円弧歯型を採用
・歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました
・少ない減速段数で高い減速比を得ること、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました
もっと読む- CAD:
- 2D
インダクションモーター KIIシリーズ
0
【特長】
・一方向、連続運転に最適
・簡単に運転することができます
・優れたモーター性能
・保護等級IP66に対応(端子箱付タイプ)
・薄型端子箱を搭載(端子箱付タイプ)
・ギヤヘッド設計のポイント
・高性能ギヤヘッド搭載
もっと読む