アルミパーテーション通販・販売特集
アルミパーテーションの特集ページです。
A5052P フリープレート(WEB掲載品)やアクリルプレートなどアルミパーテーションに関する商品を探せます。
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
PETプレート
板厚1~8㎜のPETプレートです。
【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で10%値引き。
■板厚0.5~2㎜はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
塩ビプレート
・耐薬品性・難燃性に優れた塩ビ(PVC)プレート。板厚3~20㎜をラインナップ
- CAD:
- 3D
アルミフリープレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!
- CAD:
- 2D
- /3D
安全柵スライドユニット(上下同パネルタイプ)
0
【特長】
・安全柵開き戸ユニットに比べ、省スペースでの開閉が可能
・安全柵吊り引き戸ユニットに比べ、上部にレールがなく、高さのある製品の出し入れも可能に
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・中材なしも販売開始
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立手順書、アクセサリ取付はこちら(
6シリーズ、
8シリーズ)
もっと読む- CAD:
- 3D