かまぼこ モール通販・販売特集
かまぼこ モールの特集ページです。
モールダクト(屋外用・リブ無)やモールダクト(屋外用)などかまぼこ モールに関する商品を探せます。
モールダクト(屋外用・リブ無)
自己消火性樹脂製。
【特長】
・耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
・ケーブル固定用結束バンド穴付です。
・基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
・壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
・40型は、SV、CVTケーブルの22□が配線できます。
・40型はミルキーホワイト(M)、チョコレート(T)の2色です。
・60型は60□×3Cケーブルに最適です。
・リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
【用途】
・屋内外のケーブル配線や太陽光発電・リフォームでのケーブル配線保護カバーとして使用。
もっと読むモールダクト(屋外用)
自己消火性樹脂で耐候性・耐熱性に優れているケーブル配線保護カバーの樹脂管。
【特長】
・耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
・ケーブル固定用結束バンド穴付です。
・基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
・壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
もっと読む通常価格(税別) :
2,466円~
一部当日出荷可能
914×133×19mm ケーブルプロテクター(1溝)
0
【特長】
・ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置!
・汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
【商品仕様】
・汎用性の高い軽量タイプ
・下部スリットタイプ
・耐久性があります
もっと読む通常価格(税別) :
5,650円~
一部当日出荷可能
あんしんケーブルカバー
0
【特長】
・床に敷設された電線やホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。
・台車や車いすの通過もスムーズになります。
・難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。
・鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。
【用途】
・屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に。
【材質】
・軟質塩化ビニール(PVC)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ケーブルプロテクター
0
【特長】
・道路、工場等でケーブルが横断する際、通行車両からケーブルを保護し、通行の障害を最小限に食い止めることに効果的です。
ダクト RP88〈垂直配線用〉
0
【特長】
・ラックのマウントアングルに取付けてケーブルを整理します
・配線する長さに応じて組合わせてご使用ください
【仕様】
・材質:ラック取付金具/鋼板 ダクト、カバー/樹脂
・板厚:ラック取付金具/1.6mm
・色:ラック取付金具/N-1(半ツヤ)ダクト、カバー/黒
・付属:取付ねじ
もっと読むキタムラ コードプロテクター
0
【特長】
・車両通行による電線引きちぎれ、切断を防止します。
・上部に切れ目が入っており、コードやケーブルを押し込み挿入します。
【用途】
・工事現場などでコードやケーブルの保護に。
もっと読む段差モール 軟質塩ビ
0
【特長】
段差部分に設置することで転倒を防止、台車などの通行がスムーズになります。
くるくるソフトモール
【特長】
・くるくる巻けてカッターでカットができるモールです。
【用途】
・通信ケーブルや電気延長コードの保護に最適な室内専用のモールです。
・モジュラージャック等がない場所での電話線の収納などに最適です。
もっと読む