高粘度 グリス通販・販売特集
高粘度 グリスの特集ページです。
潤滑用付属部品 グリースニップルやアルバニヤグリースSなど高粘度 グリスに関する商品を探せます。
アルバニヤグリースS
地球環境に配慮した工業用万能グリース。
【特長】
・地球環境に配慮。
・長い潤滑寿命。
・広い温度範囲。
・優れた機械的安定性。
【用途】
・さまざまな産業機械のすべり軸受、ころがり軸受に。
もっと読む通常価格(税別) :
17,035円~
一部当日出荷可能
TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色
基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用した万能グリス。
【特長】
・リチウム石けん基で、耐熱、極圧、耐水、耐久性を備えている。
・シャーシーグリスに比べ、特に使用温度範囲が広い。
・使用温度範囲:-15~+130℃。
・ちょう度:No.2。
・グリスガンで使用出来る420ml入りカートリッジタイプ。
【用途】
・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
もっと読むパーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
汎用シリコーングリース(高温潤滑用)
高温用潤滑グリス。
【特長】
・一般的な鉱油系グリスと比べ使用温度範囲が広く、200℃までの環境化で使用可能。
【用途】
・ベアリングの潤滑などに最適。
もっと読む直動システム用グリース
直動システムの潤滑用グリースです。
【特長】
・AFAグリースは、高級合成油を基油としたウレア系増ちょう剤の高級長寿命グリースです。
・AFB-LFグリースは、精製鉱油を基油としたリチウム系増ちょう剤の万能グリースです。極圧性能および機械的安定性に優れています。
・AFCグリースは、高級合成油を基油としたウレア系増ちょう剤および特殊添加剤の使用により耐フレッチングコロージョン性に非常に優れています。
・AFE-CAグリースは、ウレアを増ちょう剤とし高級合成油を基油とした、低発塵特性に非常に優れたクリーン環境用のグリースです。
・AFFグリースは、高級合成油、リチウム系増ちょう剤および特殊添加剤を使用し、従来の真空グリースや低発塵グリースにはなかった安定した転がり抵抗値、低発塵性、耐フレッチング性に優れたグリースです。
・AFGグリースは、高級合成油を基油とし、ウレア系増ちょう剤を使用した、低発熱特性に優れ、低温から高温まで広範囲の温度に対応できるボールねじ用高級グリースです。
・THK AFJ グリースは、精製鉱油を基油とし、ウレア系増ちょう剤、特殊添加剤を使用した、低速から高速まで幅広い速度範囲で潤滑性に優れたグリースです。
もっと読むアルバニヤEPグリース
工業用高級汎用極圧グリース。
【特長】
・優れた潤滑性・耐荷重性。
・広い温度範囲。
・優れた機械的安定性。
・優れた耐水性、さび止め性。
【用途】
・耐荷重性能が要求される鉄鋼、非鉄金属等の圧延機や各種。
・産業機械、鉄道車両、船舶等に。
もっと読む通常価格(税別) :
15,948円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
深溝玉軸受
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっている深溝玉軸受。
【特長】
・ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組み合わせである合成荷重を受けることが可能。
・高速回転に最適。
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シール又は両シールド軸受)、止め輪付き軸受なども用意。
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能。
もっと読む- CAD:
- 3D