高圧 洗浄 機 変換 アダプター通販・販売特集
高圧 洗浄 機 変換 アダプターの特集ページです。
温水高圧洗浄機 HDS 8/17や高圧洗浄機用 延長高圧ホース(10m)プロ仕様など高圧 洗浄 機 変換 アダプターに関する商品を探せます。
温水高圧洗浄機 HDS 8/17
0
【特長】
・振動を極限まで抑えるソフトダンピングシステムはヒートコイルの寿命をのばします
・ひと目で分かるイラスト入りダイヤルと、明るいLEDモニターランプで、どなたでも簡単に操作いただけます
・HDS8/17Mには、高圧ホースを収納できるホースリールを装備することができます
・より広い作業範囲と収納性を両立します
・温水を洗浄と燃焼に最適な60℃に保つエコモードと新型ブロワーで低燃費設計
もっと読む高圧洗浄機用 延長高圧ホース(10m)プロ仕様
0
柔軟性・耐久力に長けている高圧ホース。
【特長】
・従来品と違い柔軟性、耐久性に長けている
・作業による折れからのホース不良を軽減し、使用時の手回しも楽
・柔軟性は従来品の約2倍
・耐磨耗性は従来品の約4倍の耐摩耗性
・カバー膜厚:従来品1mm プロ仕様 1.2mm
【用途】
・業務用の高圧洗浄機にも使用されている高圧ホース
・使用時の取り回し時、保管を楽にでき、高圧洗浄機が快適に操作
もっと読む高圧洗浄機オプションパーツ 90度変換ノズル
0
【特長】
・洗浄水の噴射を90度方向変換します
・車の底面や天井部分、家の雨どいなど、洗浄しにくい場所に合わせて噴射方向を90度変換可能です
【用途】
・ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
・ノズル
もっと読む- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ
0
【特長】
・ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
・高所揚水が可能です。
【用途】
・土木建設機械の泥落としに。
・管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
・高所での使用に。
・工場内の設備として。
・畜舎の床等の洗浄に。
もっと読む変換ニップル
0
【特長】
・ボンベ変換アダプター
・W22-14(右)プラグネジ関東式酸素調整器をW23-14(右)プラグネジ関西式ボンベに使用可能
モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ
0
【特長】
・ステンレスタンク付です。
・ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
【用途】
・土木建設機械の泥落としに。
・管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
・高所での使用に。
・工場内の設備として。
・畜舎の床等の洗浄に。
もっと読む高圧洗浄機 消費電力1000W
0
【特長】
・二重絶縁
・コンパクトなサイズで収納性も高く、シンプルな設計で操作も簡単
・本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続
・広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます
・標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる
・自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)
もっと読む高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース(ソフトタイプ)
本体(高圧洗浄機)から離れた場所の汚れも洗浄できる距離が延びる高圧洗浄機用ホース 。
【特長】
・ソフトタイプのホースが柔らかめで取り回し、収納がしやすい
・離れた場所の汚れ落としに、より広い作業範囲をカバーができる
・適用機種:高圧洗浄機全種
【用途】
・洗浄機のホース延長に最適
もっと読む