高圧 洗浄 機 エンジン 式通販・販売特集
高圧 洗浄 機 エンジン 式の特集ページです。
モーター式高圧洗浄機や高圧洗浄機 8/60・8/60Pなど高圧 洗浄 機 エンジン 式に関する商品を探せます。
モーター式高圧洗浄機
0
【特長】
・自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。
・温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。
・凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
【用途】
・造船所の機械設備の洗浄に。
・修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
・折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。
・作業機械の洗浄に。
・厨房機器・設備の洗浄に。
・建設機械のスチーム洗浄に。
・ゴムマットの洗浄に。
・フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。
・鉄道車両の洗浄に。
・建設機械のアタッチメントの洗浄に。
もっと読む高圧洗浄機 8/60・8/60P
0
【特長】
・耐久性を備えた、高性能3連プランジャーポンプを搭載しています
・溜め水で使用できる自吸式タイプです
・洗浄のプロが使える100V仕様機です
・大きく見やすいグリセリン入り圧力計です
・セレクトスイッチは大型で、電源ON/OFF一目瞭然です
・丈夫なゴム脚で接地が安定します
【用途】
・建設機械、排水管、壁面、床面、側溝、農機具などの洗浄に
もっと読むモーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ
0
【特長】
・自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です
・温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です
・凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です
・高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です
【用途】
・造船所の機械設備の洗浄に
・修理工場のエンジン足回りの洗浄に
・パワースイングジャッキの洗浄に
・作業機械の洗浄に
・厨房機器設備の洗浄に
・建設機械のスチーム洗浄に
・換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に
・フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に
・鉄道車両の洗浄に
・建設機械のアタッチメントの洗浄に
もっと読むエンジン式高圧洗浄機SEC-1013-2N (冷水タイプ)
0
【特長】
・積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
・高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
・HONDAエンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
【用途】
・石垣の苔落としに。
・建設機械・車両洗浄に。
・解体現場の粉塵抑制に。
・大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
・コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
・配管洗浄に。
もっと読むエンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)
0
【特長】
・スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。
・セル付きなのにわずか47.3kgです。
・セル付きなのにサイズはそのままです。
・現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
【用途】
・水タンク/ノッチタンクの洗浄に。
・石垣の苔落としに。
・解体現場の粉塵抑制に。
・建設機械・車両洗浄に(SER-2010-BS5)。
・大型トラックなどの運搬車両の洗浄に(SER-2308-BS5/SER-3007-BS5)。
・木材加工センターでの粉塵抑制に。
もっと読むエンジン式高圧洗浄機 SER-E5
0
【特長】
・セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。
・繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。
・自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
電動パワーユニット式 高圧洗浄機
0
【特長】
・排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。
・夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。
・簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。
【用途】
・建設機械・車輌の洗浄に。
・建設現場・道路の洗浄に。
・農機具等の洗浄に。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ
0
【特長】
・ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
・高所揚水が可能です。
【用途】
・土木建設機械の泥落としに。
・管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
・高所での使用に。
・工場内の設備として。
・畜舎の床等の洗浄に。
もっと読むモーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ
0
【特長】
・ステンレスタンク付です。
・ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
【用途】
・土木建設機械の泥落としに。
・管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
・高所での使用に。
・工場内の設備として。
・畜舎の床等の洗浄に。
もっと読む高圧洗浄機 消費電力1000W
0
【特長】
・二重絶縁
・コンパクトなサイズで収納性も高く、シンプルな設計で操作も簡単
・本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続
・広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます
・標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる
・自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)
もっと読む