高反発ウレタンフォーム通販・販売特集
高反発ウレタンフォームの特集ページです。
標準ウレタンシートや低反発ウレタンフォーム PUFなど高反発ウレタンフォームに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
低反発ウレタンフォーム PUF
衝撃や吸収を弾くのではなく、包み込むように吸収する低反発ウレタンフォーム。
材質:スポンジ
グレード・種類:エーテル系ウレタンフォーム
シール有無:シール無
ウレタンフォーム #1/#6
0
さまざまなウレタンフォームの中から、硬さと機能で選りすぐりました。
【特長】
・数字が大きくなるほど(#1→#6)硬くなります。
【仕様】
・硬さ#1:柔軟性、復元性に富みます。水や油に強く劣化しません。密度16±1.5kg/m3
・硬さ#6:半硬質フォーム。引張強度が強く、ヘタリが少ないです。密度50±5.0kg/m3
・使用可能温度:-10~80℃
【用途】
・硬さ#1:汎用クッション材、寝具、家具、ハンバーパッド
・硬さ#6:ハンドエクササイザー(リハビリグッズ)、介護用マットレス
もっと読む