風速計風量計通販・販売特集
風速計風量計の特集ページです。
デジタル風速・風量計(風速・風量・温度)やデジタル風速風量計など風速計風量計に関する商品を探せます。
デジタル風速・風量計(風速・風量・温度)
0
【特長】
・微小風速の測定に便利な熱線(ホットワイヤー)方式です。
・高所の測定に便利な伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)を採用しています。
・測定値のMAX(最高値)/MIN(最低値)表示、データホールド機能付です。
・表示ホールド機能付き。
・オートパワーオフ機能付き。
・風速表示単位は、m/sまたはkm/hです。
・風量の測定や、各種熱電対(K/Jタイプ、センサー別売)での温度測定も可能です。
【用途】
・各種作業現場や、研究機関、製造業での風速測定に。
【材質】
・ABS樹脂
もっと読むデジタル風速風量計
0
【特長】
・大型ベーンの採用により広域の風速が測定可能
・風速と同時に温度、風量が測定可能
・複数のポイントやサンプリング回数の平均値を自動計算できる
・暗所で見易いバックライト付き
・風量アダプターはWS-05にワンタッチで装着でき、風量を迅速かつ容易に測定できる丸型、角型の2種類を有しダクトサイズ、形状に応じた使い分けが可能
もっと読むデジタル風速/風量計 WS-01
0
【特長】
・風速と周囲温度のデュアル表示
・風量は事前にダクト面積を入力することで自動演算値を表示します
・測定値を固定表示するHOLD機能付き
・簡易データ記録可能(10データまで)
・オートパワーオフ機能付き
・MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能(風速・温度)付き
・温度アベレージ(平均値)表示機能付き
【用途】
・建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に
もっと読むベーン式風速・風温・風量計
0
【特長】
・複数点平均・時間平均計算機能付
・バックライト、ホールド、最大値/最小値
・別売のEA739AG-2を使用すると吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定できます
・風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計
・すべての測定範囲を分解能 0.01m/sで精密に測定
・モバイルアプリと連携することで測定結果の記録、CSVファイルやPDFレポートの作成が可能です
もっと読む風速・風量計(風速・風量・温度)
0
【特長】
・大型ベーン採用により大型ダクト等の風速測定に最適です。
・オプションの専用風量アダプターをご使用いただければ、大型ダクトの風量測定が出来ます。
・暗い所でも見やすいバックライト付です。
【用途】
・現場での風速・風量測定に。
もっと読むアネモマスター風速計(風速・温度・圧力)
0
【特長】
・配管・ダクト内での測定を考えた、フタ付きの大きなボディ設定で収納も簡単です。肩掛けベルトが付いていますので、持ち運び時や測定時にも両手が使用できます
・大型LCDディスプレイを採用し、より見やすくシンプルな設計です
・互換プローブ
・シンプル・親切設計
・風速・風温・圧力を簡単計測
・パソコンへ接続
・単2形電池6本駆動
・延長棒を標準付属
・本体に100件の測定データを保存できます
【用途】
・空調冷凍機器・設備の調整/点検
・空調冷凍機器・設備の試験/開発
・建物内の風速・換気風量計測
・製品の開発や検査工程
・路面清掃車の吸込み量測定
もっと読む熱線式風速計
0
【特長】
・伸縮式プローブにより、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に最適です
・熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます(DT-3880、DT-8880)
クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)
0
【特長】
・1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます
・熱式風速計の測定精度2%を達成
・マイナス温度域の測定にも対応
・USB通信機能と測定データの記憶容量アップ
・校正リマインド機能による測定品質の確保
【用途】
・クリーンルームなどの高機能空調
・生産設備や生産工程の風速確認・調整
・製品の開発や検査工程
・空調冷凍機器・設備の運用/管理
・空調冷凍機器・設備の試験/開発
・建物内の風速・換気風量計測
・バイオハザード対策用キャビネットの性能試験
・フィルム製造における材料押し出し後の風速計測
・食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測
もっと読むデジタル風速計 小型・軽量タイプ
0
【特長】
・小型・軽量タイプの風速計
・屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用
・測定値を固定するデータホールド機能搭載
・測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載
・平均風速を表示するAVG機能搭載
・電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載
・液晶バックライト付き
・風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」表示機能搭載
・無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
もっと読むアネモマスター風速計
0
【特長】
・プリンター内蔵型。測定現場で素早く印字
・プリントアウト、演算ボタンひとつの簡単操作
・本体、プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ故障にも素早く対応できます
・本体に100個の測定データを保存できます
・首掛け(肩掛け)ベルト付きなので、両手が自由になるハンズフリー測定が可能です
・大型LCDディスプレイを採用。より見やすくシンプルに
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
折りたたみ式風速計 | デジタル騒音計 | 風速・風量計(風速・風量・温度) | 風速計(風速・温度) | PM2.5チェッカー |
カスタム | カスタム | カスタム | カスタム | カスタム |
17,150円 | 15,750円 | 47,364円 | 17,222円 | 9,938円 |
2日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 4日目 |
1.1~20.0 | - | 0.20~30.00 | 0.4~20 | - |
0.1 | - | 0.01 | 0.1 | - |
4983621270105 | 4983621180053 | 4983621270068 | 4983621270044 | 4983621300185 |
838-2628 | 176-6714 | 481-0520 | 449-2048 | 756-7413 |
90 | 156.000 | 250 | 135 | 270 |
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます