風よけ エアコン通販・販売特集
風よけ エアコンの特集ページです。
エアコン風よけカバー シボ加工タイプやエアコン風よけカバー エアーウイング AWシリーズなど風よけ エアコンに関する商品を探せます。
エアコン風よけカバー シボ加工タイプ
0
【特長】
・エアコンの風向きを上下にコントロールでき、直風による体への負担をやわらげます
・オフィス用エアコンでも、冷暖房でご使用いただけます
・横幅は約50~70cmと伸縮可能です
・表面をシボ加工する事により、落ち着いた色合いで景観を損ないません
・風向きを調整して、空調の温度ムラ解消になります
【用途】
・エアコンの直風軽減に
【材質】
・本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン
・角度調節アーム、固定板:ABS樹脂
・連結ホルダー:ポリアセタール
・ストラップ:ナイロン
もっと読む520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)
0
【商品仕様】
・天井埋込・吊下型エアコン用
・羽根寸法…520×80/120mm
・材質…HIPS・ABS樹脂など
・エアコンの吹出し口幅50cmまで対応
・防露シート貼付済
・可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます
・JAN:4518340584969
もっと読む風向調整キットエアーウイング スクエア 4辺タイプ
0
【特長】
・ラウンドフロータイプのエアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
・ワイドなウイング4方向(360°)組み合わせでコーナーの風もしっかりキャッチします。
・4隅のクリップを外せば個別に気流をコントロールすることも可能です。
【用途】
・エアコンの直撃風防御、風向き調整に。
・空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。
・省エネに。
・ラウンドフロータイプのエアコンに。
もっと読む風向調整キットエアーウイング プロ
0
【特長】
・エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
・簡単ワンタッチで取り付け可能です。
・除菌消臭キット(JA01-30-2-00)を取り付ければウイルス対策にも使用できます。
・天カセ、天吊り、壁掛けタイプに対応可能です。
【用途】
・エアコンの直撃風防御、風向き調整に。
・空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。
・省エネに。
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・アダプター:ABS樹脂
もっと読む風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ
0
【特長】
・ラウンドフロータイプのエアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
・エアーウイング スクエア1辺モデルです。
・1辺ずつでも使用可でワイドに風向きを調整致します。
【用途】
・エアコンの直撃風防御、風向き調整に。
・空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。
・省エネに。
・幅広吹き出し口に。
もっと読む430x 80 mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板)
0
【商品仕様】
・天井埋込・吊下型エアコン用
・羽根寸法…430×80mm
・材質…HIPS・ABS樹脂など
・エアコンの吹出し口幅50cmまで対応
・防露シート貼付済
・エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。
・付属の両面テープで取付可能。
・JAN:4518340584945
もっと読むポリシート
土間コンクリートの下張・戸建住宅床の防湿、防水、工事中の汚れ防止養生シート。
【特長】
・国産品。
・防湿・防水・汚れ防止加工。
・シングル巻はそのまま広げて使用可能。
・ダブル(W)はいったん半分に折ってから巻きとっているためコンパクト。広げながら使用。
・透明で養生した箇所の状態が確認可能。
【用途】
・道路建設用路盤シート、溜池等の漏水防止に最適。
・雨よけ・風・ほこりよけ・カバーとして便利。
もっと読む因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ
0
【特長】
・ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
【用途】
・耐火テープ冷媒タイプ。
【商品仕様】
・幅(mm):103
・長さ(mm):1200
・厚さ(mm):4
・適用貫通区画(厚さ100mm以上):床(ALC・コンクリート)、壁(ALC・コンクリート)、中空壁
・1本当たりの最大サイズ(金属管):被覆外径φ87
・1本当たりの最大サイズ(ケーブル):外径φ13.5
・JANコード:4518301061720
・トラスココード:786-8146
・質量:975g
【材質/仕上】
・熱膨張性耐火材
もっと読む