顕微鏡 レンズクリーナー通販・販売特集
顕微鏡 レンズクリーナーの特集ページです。
接眼レンズ L-546や接眼レンズ L-511・L-512・L-513など顕微鏡 レンズクリーナーに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
接眼レンズ L-546
0
L-46/51実体顕微鏡用の10倍,20倍の接眼レンズ。
【特長】
・倍率はL-546-10が倍率10倍(×10)、L-546-20が倍率20倍(×20)。
・アイカップ(短)眼鏡をかけたまま検視と(長)裸眼、コンタクト装着時で使い分ける。
・実体顕微鏡の適合機種はL-46/L-51/L-461/L-514/L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545/L-KIT546/L-KIT547。
・目の下(頬骨あたり)に軽くアイカップを当てるだけで、目の位置が安定。
【用途】
・実体顕微鏡の接眼レンズに最適。
もっと読むレンズ L-600-35
0
低倍率での検視に最適な高解像度レンズ。
【特長】
・クリアで高画質な画像が得られる。
・ピント調整機能付。作動距離が変わってもピントを合わせられる。
・絞り機能付。明るさと深度の調整が自在。
もっと読むレンズ L-600-6
0
【特長】
・作動距離を変えて倍率を調整するレンズです
・絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます
ECプランレンズ生物顕微鏡
0
【特長】
・顕微鏡に新たなシリーズが登場! 鮮明さと高解像度を体感してください!
・研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
・新開発のECプランレンズ
・高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
・耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
・左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
・表面をコーティングし、ルーチンワークでの消耗にも耐えられます。
もっと読むレンズ L-630
0
【特長】
・倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。
・リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmφ)とレンズフィルターが付属します。
レンズ L-846
【特長】
・Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ
・Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。
・レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。
・レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。
もっと読む